33 BIEMH 2026

Fecha: 2 mar 2026 - 6 mar 2026

BIEMH es la feria referente a nivel internacional en el sector de la máquina herramienta. La 33 BIEMH vuelve como la edición más ambiciosa en tecnología, soluciones, propuestas de innovación y espacio expositivo. 

Desde Pilz participaremos en esta nueva edición con mucha energía y presentaremos las últimas novedades que hemos desarollado, siempre con el objetivo de hacer que la automatización en la industria sea más segura que nunca. Ven a conocer nuestras innovaciones en controladores y sensórica de seguridad

Además, nuestros expertos en seguridad estarán encantados de comentar contigo cualquier problemática o duda respecto a la seguridad de tus máquinas. ¡Estaremos encantados de ayudarte!

Detalles de la jornada:  

📅 2 al 6 de marzo
📍 Bilbao Exhibition Centre
🕘 De 9:30 a 17:00 h

👉 Acércate a conocer como Pilz marca la diferencia en la digitalización segura:

Inscríbete aquí

BIEMH Bilbao: La feria internacional líder en fabricación avanzada

✔ Pabellón 6, Stand G 06

Principales novedades en nuestro stand

MYZEL Lifecycle Platform

La plataforma digital MYZEL Lifecycle es la última novedad de Pilz. Te permite gestionar el personal y la maquinaria en un solo programa, y facilita el cumplimiento de la legislación y los requisitos de seguridad.

¿Qué aporta en la aplicación?

  • Seguridad: protección de los empleados a través de la detección y eliminación de peligros
  • Disponibilidad total, en cualquier momento y lugar 
  • Almacenamiento estructurado de documentos
  • Flujos de trabajo digitales: listas de comprobación que garantizan documentación sin errores
  • Ahorro de tiempo y más eficacia en procesos automatizados

 

 

El Primer Máster IOLS IP67

Gracias a IO-Link Safety puedes integrar de forma segura los dispositivos, desde los sensores hasta el nivel de campo, facilitando el cableado rápido y el diagnóstico de datos avanzado para una automatización flexible y eficiente.

¿Qué ventajas tiene?

  • Máxima seguridad hasta PL e (SIL 3)
  • Sistema completo compuesto por Master y sensores de Pilz
  • Integración segura conforme la norma IEC 61139-2
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio