La empresa de automatización Pilz muestra en InnoTrans (del 22 al 25/09/2026), en el pabellón 27, stand 550, cómo las soluciones de control seguras y modulares contribuyen a la modernización de la tecnología de señalización y la infraestructura ferroviaria. El foco se centra en aplicaciones que Pilz ha implementado con éxito en la práctica junto con clientes y socios de todo el mundo. Con modelos de aplicaciones ya realizadas, Pilz ilustra cómo llevar a cabo la digitalización de la infraestructura ferroviaria de forma eficiente y segura.
Ostfildern, 4 ago 2026
Digitalización segura del ferrocarril: Pilz muestra en InnoTrans aplicaciones probadas
Contenido de un vistazo:
- Pilz expone en InnoTrans 2026 en el pabellón 27, stand 550
- En el punto de mira: digitalización exitosa de la infraestructura ferroviaria con soluciones de control seguras y modulares
- El sistema de control ferroviario PSSrail ya se utiliza en todo el mundo en 1.000 kilómetros de vía y en más de 500 pasos a nivel
Con el sistema de control ferroviario seguro y modular PSSrail, los proveedores de sistemas y los integradores disponen de una solución de alto rendimiento que ya se utiliza en todo el mundo en más de 1.000 kilómetros de vía y más de 500 pasos a nivel. El sistema de control ferroviario está certificado hasta SIL 4 y es compatible con EULYNX. Gracias a su estructura modular, permite implementar de forma flexible los más diversos casos de aplicación, con unos costes de ciclo de vida reducidos y una mayor seguridad operativa.
Plataforma abierta para aplicaciones diversas
Mediante modelos ilustrativos, Pilz muestra en InnoTrans cómo integrar soluciones de control seguras y modulares tanto en infraestructuras existentes como nuevas. Uno de los aspectos centrales son las soluciones seguras de transmisión de datos, que garantizan una comunicación continua y fiable. Entre otras, se presentan soluciones basadas en Frauscher Safe Ethernet (FSE), que facilitan la interconexión segura de componentes a lo largo de la vía. Asimismo, Pilz muestra aplicaciones para pasos a nivel —desde la supervisión hasta el control completo— así como el uso de PSSrail como EULYNX Object Controller para el gobierno de elementos de campo a lo largo de la vía.
Los visitantes obtienen una visión concreta de la ejecución de proyectos reales y del rendimiento de la plataforma en funcionamiento operativo.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]