Ostfildern, 26 nov 2025

Visión general segura del ciclo de vida de la maquinaria con MYZEL Lifecycle Platform - una plataforma común para personas y máquinas

Con su nueva plataforma MYZEL Lifecycle Platform, el experto en automatización Pilz ofrece una solución de software como servicio (SaaS) que gestiona la maquinaria y el personal de forma centralizada. La plataforma digital ayuda a los responsables de producción y seguridad a utilizar sus máquinas de forma segura, eficiente y conforme a la normativa a lo largo de su ciclo de vida.

Pilz, experto en seguridad y protección en todas las fases del ciclo de vida de la maquinaria, incorpora una plataforma digital a su amplio programa de servicios y productos. En su primera versión, MYZEL Lifecycle Platform ayuda a los usuarios a gestionar su personal y sus máquinas de acuerdo con los requisitos legales y de seguridad.

Oferta a medida
MYZEL Lifecycle Platform está formado por el elemento esencial myCore y de flujos de trabajo como elementos de libre elección. Inicialmente, las empresas usuarias mapean digitalmente sus centros de producción con todas las máquinas y usuarios en MYZEL Lifecycle Platform. En myCore se almacenan todos los artefactos relevantes de una máquina. Pueden ser, por ejemplo, instrucciones de uso, certificados, protocolos y registros o datos de los empleados. La posibilidad de acceder a estos documentos desde cualquier lugar y en cualquier momento a través del sistema integrado de gestión de activos ofrece una visión general más detallada del estado de la propia maquinaria.

Además, los usuarios pueden elegir inicialmente entre tres flujos de trabajo diferentes y suscribirse a ellos y utilizarlos según sus necesidades sobre una base mensual:

  • mySafeDesign – flujo de trabajo para el diseño seguro de máquinas que guía al usuario en el proceso de evaluación de riesgos o de validación de seguridad, tanto para máquinas nuevas como existentes.
  • mySafeOperation – flujo de trabajo para el funcionamiento seguro de la máquina que ayuda a los usuarios a realizar el mantenimiento y la inspección de acuerdo con la normativa legal.
  • myAccessControl – flujo de trabajo para la gestión de accesos en la industria que sirve para gestionar los derechos de acceso individuales de los empleados.

Asistencia en materia de seguridad y documentación
Los diferentes flujos de trabajo se basan en un conjunto de listas de comprobación y plantillas para su aplicación, por ejemplo, para controlar a diario las necesidades de mantenimiento de una máquina o las autorizaciones y cualificaciones de los empleados. MYZEL Lifecycle Platform contribuye de este modo a una mejor visión de conjunto y, al mismo tiempo, a procesos más eficientes en la producción. Un panel de control personalizado permite al usuario comprobar fácilmente el estado de sus activos y saber dónde hay necesidad de actuación - por ejemplo, si están expirando plazos o faltan justificantes. La plataforma también ayuda a los usuarios a crear justificantes y los documentos correspondientes a lo largo del ciclo de vida. Las plantillas corresponden al estado actual de la normativa y la legislación.
Con MYZEL Lifecycle Platform, las empresas usuarias de maquinaria pueden garantizar que sus máquinas están siempre actualizadas en términos de seguridad y protección. Almacenan la documentación asociada y los artefactos digitales importantes de forma clara y centralizada en la plataforma digital y los asignan a las máquinas y los empleados. Esto simplifica el trabajo y aumenta la seguridad y la productividad por medio del cumplimiento de las especificaciones. La plataforma basada en la nube cumple los requisitos de seguridad de datos más exigentes y está certificada conforme a las normas ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018. Todos los datos se almacenan en servidores de la UE.

MYZEL Lifecycle Platform ya está disponible y se va ampliando continuamente con nuevas funcionalidades.

La plataforma digital MYZEL Lifecycle Platform ayuda a los responsables de producción a utilizar sus máquinas de forma segura, eficiente y conforme a la normativa a lo largo de su ciclo de vida. Combina la gestión de personal y de máquinas en una sola plataforma. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
La plataforma digital MYZEL Lifecycle Platform ayuda a los responsables de producción a utilizar sus máquinas de forma segura, eficiente y conforme a la normativa a lo largo de su ciclo de vida. Combina la gestión de personal y de máquinas en una sola plataforma. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

La plataforma digital MYZEL Lifecycle Platform ayuda a los responsables de producción a utilizar sus máquinas de forma segura, eficiente y conforme a la normativa a lo largo de su ciclo de vida. Combina la gestión de personal y de máquinas en una sola plataforma. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio