Pilz dispone de soluciones a medida para la industria del hidrógeno en todas las etapas, ya sea producción por electrólisis, repostaje o combustión. Del 21 al 23 de octubre de 2025, el experto en automatización presentará su extensa gama en la Hydrogen Expo Europe de Hamburgo. Los expertos de Pilz informarán también sobre las normativas y estándares relevantes para el desarrollo y la integración de las tecnologías del hidrógeno.
Ostfildern, 23 sept 2025
Pilz en la Hydrogen Technology Expo Europe de Hamburgo, pabellón 5, stand: H20 – Automatización para el futuro del hidrógeno – segura, inteligente, escalable
La producción de hidrógeno exige normas de seguridad de máximo rigor. En la Hydrogen Expo Europe, Pilz demostrará sobre un modelo de electrolizador cómo el microcontrol PNOZmulti 2 y el sistema de automatización PSS 4000 garantizan la seguridad de los procesos de electrólisis alcalina o PEM. Entre otras cosas, los sistemas de seguridad configurables supervisan los sensores de detección de gas y llamas y, en caso de peligro, activan automáticamente medidas como la purga de válvulas – de acuerdo con la normativa internacional ISO 22734. Los visitantes del stand también obtendrán información práctica sobre cómo implantar con seguridad sistemas de control de acceso en plantas de electrólisis.
Control a prueba de fallos en estaciones de repostaje de hidrógeno
Supervisión de presión y temperatura y velocidad de llenado y vaciado controlados en todo momento: el microcontrol seguro Pilz PNOZmulti 2 proporciona procesamiento fiable de valores analógicos para los procesos de transferencia en estaciones de repostaje de hidrógeno. En el stand de Pilz, los expertos explican cómo la supervisión de la rampa de presión permite controlar de forma fiable las variables del proceso y detectar con antelación anomalías y fallos. El bloque "Supervisión de rampa segura" integrado en la herramienta PNOZmulti Configurator controla de forma fiable los parámetros límite de supervisión de presión. Con una precisión de seguridad característica del 1 %, cada entrada analógica PNOZmulti 2 garantiza el ajuste preciso del valor límite con supervisión dinámica del valor hasta el nivel de seguridad SIL 3 según IEC 62061. El sistema de automatización PSS 4000 ha demostrado su eficacia para controlar todas las funciones de seguridad de las estaciones de repostaje de hidrógeno, desde el sistema de refrigeración y los depósitos de alta presión hasta la carga de hidrógeno.
Combustión de hidrógeno - con toda seguridad
Para instalaciones de combustión que se están reconvirtiendo al funcionamiento con hidrógeno o que ya están preparadas para funcionar con hidrógeno (H2 ready), Pilz ofrece controles de quemadores certificados y servicios completos como, por ejemplo, evaluaciones de riesgos de hornos. La implementación se realiza de acuerdo con las normativas ISO 13577 y PAS 4445:2025. Se centra en la supervisión segura de llamas invisibles, fugas y la cadena de regulación de gas. En la feria, los expertos de Pilz asesorarán sobre sistemas de gestión de quemadores.
Pilz en la Hydrogen Technology Expo Europe 2025: pabellón 5, stand: H20
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]