Ostfildern, 9 ene 2025

Pilz en la LogiMAT 2025, pabellón 8, stand 8B41: protección y seguridad integral para intralogística

Pilz expondrá en la feria profesional internacional LogiMAT (11-13/03/2025) sus soluciones integrales de seguridad y protección para la intralogística. Uno de los temas centrales en Stuttgart: la protección de cintas transportadoras. Ponemos énfasis en el transporte seguro y la transferencia eficaz de material en el punto de conexión entre una cinta transportadora y la plataforma móvil. Una gama de servicios adecuados para la aplicación "safe" y "secure" de plataformas móviles completan la propuesta del stand de Pilz.

En colaboración con NAiSE GmbH, Pilz demostrará además la realización de una gestión segura y completa de flotas basada en componentes Pilz. Pilz y NAiSE enseñarán en su stand compartido cómo el sistema de radar Pilz contribuye a la gestión de flotas.

Transporte y transferencia segura de material
Pilz expone en la LogiMAT soluciones completas para la protección de cintas transportadoras por medio de diversos sensores ópticos. El elemento principal de la alimentación y la retirada segura de material lo constituyen las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt con muting. Se encargan de garantizar un proceso libre de incidentes. La solución completa para el transporte de materiales incluye además el escáner láser de seguridad PSENscan, que puede montarse verticalmente. Una característica que facilita la configuración de aplicaciones para cintas transportadoras. En conjunción con el microcontrol seguro PNOZmulti 2, es posible conmutar individualmente los campos de protección de cada palet. Soluciones de sensores seguras y flexibles que aportan numerosas ventajas a las empresas usuarias.

Diseño "safe" y "secure" de plataformas móviles
En la normativa ISO 3691-4 "Carretillas industriales sin conductor y sus sistemas" se definen los requisitos, por ejemplo, de funciones de seguridad como la detección de personas. A ello se añaden los requisitos relativos a la protección de las plataformas móviles del Reglamento de Máquinas, que entrará en vigor en 2027. Los expertos de Pilz presentarán a los visitantes del stand una gama de servicios que satisface estas exigencias. Un paquete que ayudará a las empresas usuarias a implementar plataformas móviles en sus entornos de producción. El paquete de servicios incluye el desarrollo de conceptos de seguridad en la fase de diseño hasta la certificación y la puesta en marcha. El uso conforme a la normativa garantiza así el funcionamiento seguro y sin fallos de las plataformas móviles. Asegurando al mismo tiempo la productividad del área logística completa. En el curso de formación específico "Uso seguro de vehículos autónomos y sistemas de guiado automático" se transmiten conocimientos técnicos sobre minimización de riesgos.

Gestión segura de flotas, radar incluido
Los visitantes del stand compartido de NAiSE y Pilz podrán ver en acción el gestor de flotas independiente de NAiSE. Con sede en Stuttgart, el experto en automatización de flujos de materiales presenta su plataforma intralogística NAiSE para todos los participantes del área intralogística. Incluye los sistemas NAiSE para la gestión de flotas, transporte, pedidos y almacenes. El sistema de radar Pilz es un elemento operativo del gestor de flotas. Su función es transmitir datos directamente al software NAiSE de intralogística. En combinación con el software NAiSE para intralogística, el sistema de radar contribuye a la gestión dinámica del transporte y de los procesos de todos los vehículos implicados. Con el consiguiente aumento de eficiencia y productividad de la intralogística.

Pilz ofrece información suplementaria sobre su paquete de solución basada en productos, incluida la protección industrial. El sistema Identification and Access Management (I.A.M.) regula de forma clara los accesos a las áreas logísticas y abarca desde la simple autenticación hasta complejas gestiones de accesos. El cortafuegos Industrial Firewall SecurityBridge es también parte de la solución de seguridad y protege contra accesos no autorizados a plataformas móviles. El paquete de protección de Pilz proporciona seguridad integral para aplicaciones intralogísticas.

La empresa de automatización Pilz presenta en la LogiMAT 2025 soluciones de seguridad y protección industrial para la automatización y operación segura de plataformas móviles. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
La empresa de automatización Pilz presenta en la LogiMAT 2025 soluciones de seguridad y protección industrial para la automatización y operación segura de plataformas móviles. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

La empresa de automatización Pilz presenta en la LogiMAT 2025 soluciones de seguridad y protección industrial para la automatización y operación segura de plataformas móviles. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio