Ostfildern, 30 sept 2024

Nuevo sistema de protección de puertas compacto Pilz PSENmgate como sistema completo para el bloqueo y manipulación seguros - seguridad en un paquete compacto - bloqueo y manipulación energéticamente eficientes.

La miniaturización es un aspecto importante de la transformación industrial que garantiza procesos eficientes y sostenibles. La razón: una solución "más pequeña" ahorra espacio y energía. Pilz impulsa este aspecto mediante soluciones de sensores seguros: el nuevo sistema de protección de puertas seguro PSENmgate es una solución compacta que combina el dispositivo de bloqueo de seguridad clásico PSENmlock con el elemento de mando PITgatebox de Pilz. Al ser un sistema compacto, requiere menos espacio en la puerta protectora. Al mismo tiempo, PSENmgate ofrece máxima protección contra manipulación y neutralización para la protección de puertas protectoras. Esto garantiza la seguridad de la máquina o instalación gracias a un proceso de producción sin interrupciones.

En suma, PSENmgate ahorra importante espacio en la máquina y tiempo de montaje gracias a simplificar el cableado con un único conector enchufable.

Competencia básica 1: bloqueo seguro
PSENmgate protege el proceso y al operario en puertas protectoras de paso, en cubiertas y en compuertas, por ejemplo, de aplicaciones robóticas en célula. El sistema de protección de puertas compacto garantiza el enclavamiento y bloqueo seguro hasta PL e, cat. 4, la máxima categoría de seguridad. También se pueden conmutar en serie varias puertas protectoras de forma rápida y sencilla. Se requiere menos tiempo y esfuerzo para el cableado, lo que agiliza la instalación.

Competencia básica 2: manipulación versátil
El sistema de puertas protectoras compacto PSENmgate cuenta con diversos elementos de mando, como pulsadores, botones luminosos, pulsadores de parada de emergencia y un desbloqueo antipánico. Los usuarios disponen además de una amplia gama de tiradores entre los que elegir. Todo esto confiere al sistema posibilidades de configuración para todo tipo de aplicaciones. Y hace que PSENmgate se pueda usar en todo tipo de máquinas e instalaciones. Con las ventajas que esto supone para fabricantes y empresas usuarias de máquinas, al aumentar la flexibilidad a la hora de diseñar la maquinaria.

Beneficio añadido: sostenibilidad y diagnóstico para alto rendimiento
De diseño compacto y energéticamente eficiente, el PSENmgate se basa en un principio de bloqueo biestable que reduce el consumo de corriente. PSENmgate es un sistema de protección de puertas integrado y energéticamente eficiente que reduce los costes energéticos. El diagnóstico completo a través de cuatro pilotos LED y una salida de diagnóstico ayuda a reducir los tiempos de reacción a cambios de estado en caso de emitirse mensajes de error. El usuario obtiene un producto sostenible que reduce los tiempos de parada de su máquina y aumenta la productividad.

El nuevo sistema de protección de puertas seguro PSENmgate es una solución compacta que combina el dispositivo de bloqueo de seguridad clásico PSENmlock con el elemento de mando PITgatebox de Pilz. En suma, PSENmgate ahorra importante espacio en la máquina y tiempo de montaje gracias a un cableado simplificado. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
El nuevo sistema de protección de puertas seguro PSENmgate es una solución compacta que combina el dispositivo de bloqueo de seguridad clásico PSENmlock con el elemento de mando PITgatebox de Pilz. En suma, PSENmgate ahorra importante espacio en la máquina y tiempo de montaje gracias a un cableado simplificado. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

El nuevo sistema de protección de puertas seguro PSENmgate es una solución compacta que combina el dispositivo de bloqueo de seguridad clásico PSENmlock con el elemento de mando PITgatebox de Pilz. En suma, PSENmgate ahorra importante espacio en la máquina y tiempo de montaje gracias a un cableado simplificado. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio