Ostfildern, 8 ago 2024

El sistema modular de control ferroviario seguro PSSrail de Pilz allana el camino al ferrocarril digital - control seguro, modular y digital

La empresa de automatización Pilz presenta PSSrail, un sistema modular de control ferroviario seguro para el ferrocarril digital. El sistema está homologado para tecnología ferroviaria, cumple los requisitos de seguridad hasta SIL-4, es compatible con la normativa EULYNX y su diseño modular favorece la flexibilidad de aplicación. El carácter innovador de PSSrail reside en la combinación de estas funciones: el sistema cuenta con todas las funciones necesarias para poder ejecutar las tareas de control actuales y futuras a pie de vía. Con PSSrail, los proveedores e integradores de sistemas podrán implementar y rentabilizar sus proyectos de digitalización en los ámbitos de señalización y de infraestructura ferroviaria de manera sencilla y rápida.

El sistema modular de control ferroviario seguro PSSrail tiene estructura modular. Está compuesto por el control apto para SIL-4 y diferentes módulos de hardware, entre ellos un módulo CAN para facilitar la integración de sistemas existentes. PSSrail dispone además de un paquete de software para la programación o configuración de programas de usuario. Una biblioteca de programa contiene bloques de función certificados para aplicaciones ferroviarias que simplifican y agilizan la implementación. El principio modular permite a los usuarios configurar sus soluciones según sus necesidades.

Eficiencia gracias a estandarización y apertura
PSSrail apuesta por estandarización y apertura. El sistema de control es compatible con la última norma EULYNX, lo que allana el camino para la implantación de proyectos de digitalización. Pilz ha desarrollado el sistema de control ferroviario como producto COTS (Commercial Off The Shelf). Los usuarios obtienen un producto listo para usar que les permite minimizar su gestión de la obsolescencia.

Pionero para el ferrocarril digital
Los proveedores e integradores de sistemas pueden utilizar PSSrail para numerosas aplicaciones de señalización, incluidos cambios de aguja y pasos a nivel con control eléctrico local y sistemas de enclavamiento digitales. PSSrail puede funcionar, por ejemplo, como plataforma Object Controller para controlar digitalmente, de forma fiable y económica, los componentes de campo dispuestos en el tramo ferroviario.
PSSrail representa una solución de control para la digitalización durante el funcionamiento y la reconversión, p. ej., a la norma EULYNX. Los operadores pueden así modernizar gradualmente sistemas de enclavamiento anticuados controlados por relés y aumentar la fiabilidad y el rendimiento del transporte ferroviario. La estandarización y la apertura lleva a reducir el tiempo de reconversión y supone una considerable reducción de costes.
"Con el sistema de control ferroviario modular seguro PSSrail sentamos nuevas bases para la digitalización de la infraestructura ferroviaria", explica Sebastian Lüke, Director de la Business Unit Rail de Pilz. "Con PSSrail, los proveedores e integradores de sistemas disponen ahora de una herramienta con la que pueden implementar la necesaria digitalización del ferrocarril de manera eficiente y flexible."

 

Pilz en la InnoTrans 2024: pabellón 27, stand 550

Allanar el camino al ferrocarril digital: el sistema modular de control ferroviario seguro PSSrail de Pilz allana el camino para las soluciones digitales en el ámbito de los sistemas de señalización y de infraestructura ferroviaria. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Allanar el camino al ferrocarril digital: el sistema modular de control ferroviario seguro PSSrail de Pilz allana el camino para las soluciones digitales en el ámbito de los sistemas de señalización y de infraestructura ferroviaria. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Allanar el camino al ferrocarril digital: el sistema modular de control ferroviario seguro PSSrail de Pilz allana el camino para las soluciones digitales en el ámbito de los sistemas de señalización y de infraestructura ferroviaria. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio