Ostfildern, 22 oct 2024

IndustrialPI de Pilz: PC industrial versátil para tecnología de automatización y accionamiento — convertible: IIoT gateway o Soft-PLC

IndustrialPI es el PC industrial abierto y modular de Pilz. Está basado en software libre de código abierto (Open Source) y dispone de numerosos módulos de entrada y salida. Gracias a ello, el PC industrial puede funcionar como gateway en entornos de Industrial-Internet (IIoT) o como Soft-PLC en los ámbitos de aplicación más diversos. IndustrialPI es una solución de uso intuitivo para la implementación de conceptos Industrie 4.0.

IndustrialPI se integra fácilmente como IIoT Gateway en arquitecturas de sistema existentes. IndustrialPI recopila, p. ej., datos de proceso y funcionamiento en el entorno inmediato de máquinas e instalaciones y los transfiere a una nube corporativa. De este modo, los usuarios tienen en todo momento pleno control de sus máquinas e instalaciones sin importar su ubicación.

Control estándar para numerosos proyectos de automatización
IndustrialPI puede operar también como Soft-PLC y controlar máquinas e instalaciones. Entre las posibles aplicaciones se encuentran las máquinas de pórtico para la clasificación de celdas de baterías o las formadoras de cajas de cartón en la industria del embalaje. IndustrialPI actúa como control estándar para la automatización y técnica de accionamiento y puede utilizarse para toda clase de proyectos de automatización. Esto incluye aplicaciones de control exclusivas o movimientos de ejes síncronos en el tramo de transmisión de máquinas. IndustrialPI amplía la gama Pilz para soluciones de automatización completas.

Automatización y seguridad
El nuevo PC industrial de Pilz está disponible en dos variantes: por una parte, la versión de IndustrialPI con 4 GB RAM de memoria de trabajo, 32 GB eMMC de memoria de datos y sistema operativo de 64 bits. Es idóneo como Soft-PLC para aplicaciones de automatización. La otra versión es el IndustrialPI 4 Wifi (8 GB RAM, 32 GB eMMC, SO 64 bits). Puede funcionar como gateway, registrador de datos y unidad de diagnóstico junto con el microcontrol seguro PNOZmulti 2 y el sistema de automatización PSS 4000 de Pilz. El resultado es una solución de grado industrial para el intercambio de datos entre Internet de los objetos y servicios en la nube
La flexibilidad y aplicación a medida son las características destacadas del IndustrialPI. El uso personalizado contribuye a reducir los costes de los usuarios.

Un concepto probado, aplicado a la industria
IndustrialPI se basa en el popular Raspberry PI de uso doméstico. Sin embargo, tiene una carcasa resistente, una robusta parte mecánica y está equipado con componentes electrónicos de cualidad industrial. Cumple así los requisitos de equipos técnicos de control industriales de alta disponibilidad según EN 61131-2. Como en el caso de Raspberry Pi, está basado también en el concepto de código abierto Open-Source. De fábrica viene instalado un sistema operativo concebido especialmente para IndustrialPI que incluye la intuitiva herramienta de desarrollo Node-RED.

IndustrialPI de Pilz: un PC industrial polivalente para tecnología de automatización y de accionamiento. IndustrialPI puede funcionar como IIoT gateway o como Soft-PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
IndustrialPI de Pilz: un PC industrial polivalente para tecnología de automatización y de accionamiento. IndustrialPI puede funcionar como IIoT gateway o como Soft-PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

IndustrialPI de Pilz: un PC industrial polivalente para tecnología de automatización y de accionamiento. IndustrialPI puede funcionar como IIoT gateway o como Soft-PLC. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio