El sistema de gestión de quemadores configurable PNOZmulti 2 es una solución de futuro para instalaciones de combustión industriales. Supervisa y controla el funcionamiento seguro en todas las fases, desde la ventilación previa hasta el funcionamiento del quemador principal. El sistema está recertificado como sistema automático de combustión con función integrada de supervisión de válvulas.
19 may 2026
Control de quemadores PNOZmulti 2 – recertificado según EN 298, EN 1643 y EN 50156-1/2
Los cambios en las normas exigieron una recertificación.
El organismo de certificación de TÜV SÜD certifica que el producto cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo (I) del Reglamento (UE) 2016/426 sobre aparatos que queman combustibles gaseosos (Reglamento sobre aparatos de gas GAR). El sistema PNOZmulti 2 Burner cumple los requisitos actuales de las normas EN 298:2022, EN 1643:2022 y EN 50156 1:2024 (EN 50156-2:2015 sin cambios).
El certificado de la recertificación de nuestro sistema de gestión de quemadores se encuentra en el certificado de examen UE de tipo. La recertificación se basó en las normas nacionales alemanas DIN EN. Su contenido es idéntico al de las normas europeas EN.
Sus ventajas con PNOZmulti 2 en aplicaciones de quemadores
-
El dispositivo base PNOZ m B1 Burner se encarga de la supervisión y el control seguros, incluyendo las secuencias de seguridad, la admisión de gas, el encendido, la supervisión de llama y el control de estanqueidad.
-
Escalable y rentable: por cada dispositivo base se pueden configurar hasta 12 bloques de función de quemador en la herramienta de software, lo que resulta ideal tanto para sistemas de un solo quemador como para sistemas de varios quemadores.
-
Ingeniería rápida: el bloque de función «quemador» certificado en el PNOZmulti Configurator representa un sistema automático de combustión electrónico y de configuración flexible (p. ej., quemador piloto/principal, encendido directo/indirecto, funcionamiento a baja/alta temperatura).
-
Control de válvulas conforme a la norma: el módulo de ampliación PNOZ m EF 4DI4DORD proporciona salidas de relé diversitarias conforme a la norma EN 50156‑1 para válvulas de seguridad.
-
Altos niveles de seguridad: según la aplicación, hasta PL e / SIL‑3; los elementos de hardware y software han sido probados por organismos independientes.
-
Abierto para su entorno de automatización: la interfaz de bus de campo a EtherCAT FSoE facilita la integración en la arquitectura existente. Disponibilidad de otras interfaces para PROFINET, PROFIBUS, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus/TCP, CANopen, POWERLINK, CC-Link.
-
Periferia descentralizada con grado de protección IP67 para la conexión de la sensórica
Con PNOZmulti 2 puede confiar en un control de quemadores de máxima flexibilidad y reducido esfuerzo de ingeniería: ¡preparado para los requisitos más modernos!
FAQ sobre la recertificación
¿Qué es PNOZmulti 2 para aplicaciones de quemadores?
PNOZmulti 2 es un sistema de gestión de quemadores configurable para la supervisión y el control seguros de instalaciones de combustión industriales. La solución abarca todo el proceso, desde la ventilación previa hasta el funcionamiento del quemador principal.
¿Según qué normas se ha recertificado el control de quemadores PNOZmulti 2?
El control de quemadores PNOZmulti 2 ha sido recertificado según las normas EN 298:2022, EN 1643:2022 y EN 50156-1:2024. La norma EN 50156-2:2015 sigue siendo pertinente sin cambios.
¿Qué confirma la recertificación de PNOZmulti 2?
La recertificación por TÜV SÜD confirma que PNOZmulti 2 cumple los requisitos esenciales del Reglamento (UE) 2016/426 sobre aparatos que queman combustibles gaseosos. De este modo, queda confirmado que el sistema es un sistema automático de combustión con función integrada de supervisión de válvulas.
¿Qué ventajas ofrece la recertificación a los fabricantes de maquinaria y a los operadores?
La recertificación facilita el acceso al mercado internacional y favorece la aceptación por parte de autoridades, organismos de inspección y aseguradoras. Al mismo tiempo, crea una base actualizada para la contratación, la auditoría y el cumplimiento normativo.
¿Por qué son importantes las normas actuales relativas a los controles de quemadores?
Las normas actualizadas aumentan los requisitos de solidez técnica y mejoran la disponibilidad de la instalación. Las normativas más estrictas sobre software, CEM e inmunidad a las perturbaciones favorecen un funcionamiento fiable en condiciones reales red y de radiofrecuencia.
¿Cómo ayuda la norma EN 50156-1 a la planificación y la documentación?
La norma EN 50156-1, mediante su armonización con la norma EN 61508, establece directrices claras para la planificación de aplicaciones, el montaje y la presentación de pruebas. Esto reduce el margen de interpretación y simplifica la inspección, la documentación y las pruebas de cumplimiento normativo.
¿Cómo contribuye PNOZmulti 2 al accionamiento conforme a la normativa de las válvulas de seguridad?
Con bloques de función certificados para quemadores y salidas de relé diversitarias según la norma EN 50156-1, el PNOZmulti 2 facilita el accionamiento conforme a la normativa de las válvulas de seguridad y la integración de las pruebas de estanqueidad VPS en la secuencia del quemador.
¿Qué ventajas prácticas ofrece PNOZmulti 2 en ingeniería?
PNOZmulti 2 reduce el trabajo de ingeniería y facilita la realización de aplicaciones de quemadores conformes a la normativa. Los usuarios se benefician de una lógica de seguridad clara, menos esfuerzo de interpretación y una ingeniería de proyectos más eficiente.
¿Para qué aplicaciones es adecuado el sistema de gestión de quemadores PNOZmulti 2?
El sistema es adecuado para instalaciones de combustión industriales en las que se requieren un control de quemadores seguro, la supervisión de las válvulas y el control de estanqueidad, desde aplicaciones estandarizadas hasta aplicaciones de quemadores más complejas.
¿Dónde puedo encontrar el certificado de recertificación?
En el certificado de examen UE de tipo del sistema de gestión de quemadores.
La recertificación se basó en las normas DIN EN, cuyo contenido es idéntico al de las normas EN europeas.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]