23 mar 2026

Diseño robusto: sensores de seguridad fiables para entornos industriales exigentes

Hoy en día, las instalaciones industriales funcionan en condiciones cambiantes, a menudo extremas. Por tanto, los sensores de seguridad no solo deben detectar con precisión, sino también ser resistentes. Los sensores de seguridad PSEN de Pilz están diseñados para resistir polvo, vibraciones, frío, humedad y procesos de limpieza. Sus altos grados de protección, su robustez frente a golpes y vibraciones, así como su diseño duradero, permiten una alta disponibilidad permanente de la instalación

Las robustas soluciones de sensores incluyen, por ejemplo, las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II, los enclavamientos por solenoide PSENslock 2 y los sistemas de radar seguros PSENradar. Cada una de estas tecnologías está optimizada para entornos específicos, desde ámbitos donde la higiene es fundamental hasta aplicaciones propensas al polvo y las virutas, como la metalurgia y la carpintería.

¿Cómo garantizar una seguridad constante a pesar del polvo, del frío o de las vibraciones?

El robusto diseño de la tecnología de sensores PSEN de Pilz garantiza una aplicación fiable incluso en entornos difíciles, lo cual reduce los tiempos de parada.

  • La tecnología de radar PSENradar es resistente al polvo, las virutas, la luz o las chispas, y permite una protección fiable en el sector metalúrgico y de la madera, en zonas al aire libre o en la industria pesada.
  • Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II ofrecen posibilidades de aplicación flexibles, instalación rápida, ausencia de zonas muertas y resistencia a impactos de 50 g. También pueden utilizarse sin problemas a temperaturas comprendidas entre -25 °C y +60 °C.
  • Los enclavamientos por solenoide PSENslock 2 son resistentes al polvo y al agua con grado de protección IP67. El diseño para requisitos higiénico-sanitarios impide la acumulación de suciedad y polvo. Existen además variantes especiales con componentes de acero inoxidable para aplicaciones con requisitos higiénico-sanitarios elevados en la industria del embalaje. 

Descubra ahora los robustos sensores de seguridad PSEN

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio