2 feb 2026

Safety Distance Calculator de Pilz - ahora también según EN ISO 13855:2024

Safety Distance Calculator de Pilz es una herramienta de software gratuita basada en navegador que facilita al usuario considerablemente el cálculo de las distancias de seguridad de barreras fotoeléctricas de seguridad. A partir de ahora, los cálculos podrán realizarse de conformidad tanto con la versión anterior de la normativa EN ISO 13855 como según la versión revisada EN ISO 13855:2024.

¿Qué regula la normativa EN ISO 13855 y qué novedades incorpora?

La norma internacional EN ISO 13855 es la base del diseño seguro de máquinas. Define cómo deben colocarse los dispositivos de protección, como barreras fotoeléctricas de seguridad, escáneres láser de seguridad o resguardos, para que las personas estén protegidas de forma fiable. Lo prioritario es la distancia de seguridad, es decir, la distancia necesaria para que una máquina se detenga a tiempo y no ponga en peligro a las personas.
Con la revisión de 2024, la legislación tiene en cuenta los avances técnicos y las experiencias de los últimos años. Los principales cambios:

  • Nuevas definiciones
  • Ajustes de la base de cálculo de la distancia de seguridad
  • Notas adicionales sobre la aplicación práctica

Con ello, diseñadores, planificadores e inspectores disponen de una base de enfoque práctico más precisa para la aplicación conforme a la normativa.

Ventajas de Safety Distance Calculator

  • Cálculo automático de la distancia de seguridad para todas las barreras fotoeléctricas de seguridad del mercado
  • Recomendación de productos adecuados de las familias PSENopt y PSENopt II
  • Ahorro de tiempo al agilizar la búsqueda de la barrera fotoeléctrica de seguridad más adecuada
  • Funcionamiento intuitivo con información adicional y representación gráfica del cálculo
  • Flexibilidad para aplicaciones en la construcción de maquinaria especial y reconversiones

Del nivel de seguridad al producto adecuado

Safety Distance Calculator ayuda a los usuarios a calcular aplicaciones con campos de protección verticales (aproximación ortogonal) para la protección de dedos, manos y cuerpo. La herramienta sugiere el producto adecuado en función de los cálculos y del nivel de seguridad requerido. Los puntos de información integrados proporcionan explicaciones detalladas y la representación gráfica hace que el cálculo sea transparente y comprensible.
Ya puede calcular la distancia de seguridad adecuada según EN ISO 13855:2024.

Ya puede calcular la distancia de seguridad adecuada

 

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio