17 feb 2025

PSENslock 2: cambie ya a la nueva generación

Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock 2 cambio de generación fácil.

¿Ya está familiarizado con el bloqueo de seguridad electromagnético PSENslock? Descubra las ventajas de la nueva generación PSENslock 2: más funciones y la posibilidad de integrarlo perfectamente en su aplicación. En el vídeo enseñamos cómo sustituir de manera rápida y sencilla el bloqueo de seguridad PSENslock por uno de la nueva generación PSENslock 2.

  • Dimensiones y orificios idénticos favorecen una integración perfecta
  • El diseño optimizado evita la acumulación de suciedad y polvo
  • Variantes especiales de acero inoxidable amplían la gama de aplicaciones
  • Protección fiable del proceso con una fuerza de bloqueo de hasta 2000 N
  • Diagnóstico inteligente en la conexión serie mediante Safety Device Diagnostics (SDD): reducción del volumen de cableado gracias a la conexión serie segura hasta PL e
  • Adaptable a necesidades específicas a través de fuerza de enclavamiento ajustable mediante clave de configuración "Config Key"
  • Nueva variante con supervisión segura de fuerza de bloqueo para la protección de personas hasta PL d, cat. 2; fuerza de bloqueo F1max: 2000 N (FZH 1000 N).

Saber más sobre PSENslock 2

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio