¿Busca una solución sencilla para supervisar varias funciones de seguridad? El dispositivo de seguridad modular myPNOZ es la respuesta.
24 feb 2021
myPNOZ. Tu dispositivo de seguridad modular
myPNOZ puede confeccionarse a medidas de los requisitos del cliente, se fabrica de manera individualizada con tamaño de lote 1 y conserva, no obstante, la flexibilidad de ajuste. Con el myPNOZ modular se pueden supervisar de forma segura hasta 16 funciones de entrada y controlar de manera independiente hasta 8 zonas. Y sin tener conocimientos de programación.
¿Qué más hace tan especial al myPNOZ? A través de myPNOZ Creator se seleccionan en nuestra E-Shop las funciones de seguridad necesarias. En cuanto recibimos el pedido del cliente, comenzamos a confeccionar su sistema de acuerdo con los elementos seleccionados. Ajustamos además el tipo de señal de entrada, el comportamiento de rearme y el retardo de salida.
myPNOZ se entrega montado y ajustado según los requisitos para que el cliente solo tenga que realizar la instalación "plug & play" del relé de seguridad. Se obtiene así una solución personalizada que ahorra valioso tiempo.
Las principales ventajas a simple vista:
- Modular: selección de 12 módulos de ampliación para supervisar hasta 16 funciones de seguridad
- Individualizado: se paga solo lo que se necesita.
- Flexible: puede ajustarse y ampliarse a lo largo de toda la vida útil
- Lógico: la lógica del sistema viene dada por el orden de conexión y el ajuste de los conmutadores giratorios
- Sencillo: no se necesitan conocimientos de programación; instalación mediante "plug-and-play"
- Eficaz: con conector BUS para no tener que cablear los módulos entre si
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]