19 ago 2020

¡Ya es posible trabajar con los módulos de robótica de servicio Pilz en salas limpias!

Muchos procedimientos de fabricación y desarrollo modernos exigen entornos en los que la concentración de partículas en el aire no debe superar determinados valores límite. Las salas limpias se caracterizan por presentar concentraciones extremadamente bajas de partículas contenidas en el aire y son necesarias cuando las partículas aéreas pueden ser molestas o perjudiciales para el trabajo.

La demanda de salas limpias abarca numerosos ámbitos. Su uso está extendido en la fabricación de semiconductores, tecnología médica, tecnología óptica y de láser o la producción aséptica de medicamentos y alimentos, entre otros sectores. La clasificación de las salas limpias está regulada en una serie de normativas.

Módulos de robótica de servicio: certificación de sala limpia según EN ISO 14644

Los módulos de robótica de servicio Pilz están certificados de conformidad con la norma EN ISO 14644. En esta norma se establece de manera precisa la necesidad de evitar la contaminación por partículas en la tecnología de semiconductores. La norma ISO, en cambio, regula las condiciones de medición, como, por ejemplo, la cantidad mínima de puntos de medición por superficie. La DIN EN ISO 14644-1 define las nueve clases de sala limpia, desde ISO 1 a ISO 9. Las especificaciones más rigurosas se aplican a la clase ISO 1, que representa la de mayor limpieza. Los requisitos disminuyen paulatinamente hasta la clase ISO 9.

En el procedimiento de certificación de Colandis se ensayó el módulo manipulador PRBT 6 de Pilz para la clase ISO 3, obteniéndose un resultado favorable. En consecuencia, los módulos de robótica de servicio están predestinados para todos los trabajos en salas limpias de esta categoría, p. ej., la manipulación de obleas ("wafers") en la industria microelectrónica.

¿Quiere saber más sobre los módulos de robótica de servicio y la certificación de sala limpia? Le asesoramos sin compromiso.

Más información:

Módulos de robótica de servicio

Módulo manipulador PRBT 6 de Pilz
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio