text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
  • 1(current)
  • 2
21 Produkte gefunden
PNOZ yh1 2DI 24VDC
2A000002
GTIN: 4046548087819
Kopfmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Kommunikation mit Erweiterungsmodulen, Versorgungsspannung für myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 2 Testtaktausgänge zur Querschluss- und Kurzschlusserkennung, 1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Wählen der Funktionen, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yi1 4DI
2A000004
GTIN: 4046548087833
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 2 Eingangsfunktionen, UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen, 2 Meldeausgänge, 2 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yi2 4DI OR
2A000011
GTIN: 4046548090949
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 2 Eingangsfunktionen, ODER-Verknüpfung der Eingangsfunktionen, 2 Meldeausgänge, 2 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yi3 2DI T3A
2A000005
GTIN: 4046548087840
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Eingangsfunktion zum Anschluss eines Zweihandtasters (Typ III A), UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen, 1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yi4 2DI T3C
2A000006
GTIN: 4046548087857
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Eingangsfunktion zum Anschluss eines Zweihandtasters (Typ III C), UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen, 1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yio1 2DI 2SO
2A000013
GTIN: 4046548090963
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge, 1 Eingangsfunktion, 2 Ausgangsfunktionen mit je 1 sicheren Halbleiterausgang, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 2 Meldeausgänge, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yio2 2DI 3NO
2A000015
GTIN: 4046548090987
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Relaisausgängen, zwangsgeführt, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 2 Meldeausgänge, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yio3 2DI 1SO 1SO t
2A000008
GTIN: 4046548087871
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge, 1 Eingangsfunktion, 1 Ausgangsfunktion mit 1 sicheren Halbleiterausgang, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Ausgangsfunktion mit 1 sicheren Halbleiterausgang, verzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 2 Meldeausgänge, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, 1 Drehschalter zum Einstellen der Verzögerungszeit, 1 Drehschalter für die Faktoreinstellung der Verzögerung und zum Wählen der Aus- oder Einschaltverzögerung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yio4 2DI 3NO t
2A000010
GTIN: 4046548087895
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Eingangsfunktion, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Relaisausgängen, zwangsgeführt, verzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 2 Meldeausgänge, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, 1 Drehschalter zum Einstellen der Verzögerungszeit, 1 Drehschalter für die Faktoreinstellung der Verzögerung und zum Wählen der Aus- oder Einschaltverzögerung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yo1 2SO
2A000012
GTIN: 4046548090956
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge, 2 Ausgangsfunktionen mit je 1 sicheren Halbleiterausgang, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Meldeausgang, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yo2 3NO
2A000014
GTIN: 4046548090970
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Relaisausgängen, zwangsgeführt, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Meldeausgang, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yo3 1SO 1SO t
2A000007
GTIN: 4046548087864
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge, 1 Ausgangsfunktion mit 1 sicheren Halbleiterausgang, unverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Ausgangsfunktion mit 1 sicheren Halbleiterausgang, verzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Einstellen der Verzögerungszeit, 1 Drehschalter für die Faktoreinstellung der Verzögerung und zum Wählen der Aus- oder Einschaltverzögerung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yo4 3NO t
2A000009
GTIN: 4046548087888
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Ausgangsfunktion mit 3 sicheren Relaisausgängen, zwangsgeführt, verzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Einstellen der Verzögerungszeit, 1 Drehschalter für die Faktoreinstellung der Verzögerung und zum Wählen der Aus- oder Einschaltverzögerung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yi6 4DI bypass
2A000017
GTIN: 4046548102406
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 2 Eingangsfunktionen, UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen, ODER-Verknüpfung des Eingangsfunktions-Ergebnisses mit den linksseitigen Eingangsfunktionen, 2 Meldeausgänge, 2 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yi5 8DI variable
2A000016
GTIN: 4046548098860
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, variable Eingangsfunktionen mit 3 oder 4 Eingangsfunktionen, UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen oder ODER-Verknüpfung der Eingangsfunktionen oder 2 von 3 – Verknüpfung der Eingangsfunktionen, 4 Meldeausgänge, 1 Drehschalter zum Einstellen der Funktion, 1 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yi7 lock
2A000018
GTIN: 4046548106190
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, Anschluss für Versorgungsspannung der Halbleiterausgänge, 1 Zuhaltemanagementfunktion zum Anschluss einer Sicherheitszuhaltung, einer sicheren Gefahrlosüberwachung (z. B. Stillstandswächter) und 2 Tastern zum Bedienen der Sicherheitszuhaltung, 1 Drehschalter für Startart und Testtaktauswertung, 1 Drehschalter für Ausgangsfunktion und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yo5 2NO 2NO t
2A000019
GTIN: 4046548106206
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, 1 Ausgangsfunktion mit 2 sicheren Relaisausgängen, zwangsgeführt einschaltverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis und mit 2 sicheren Relaisausgängen, zwangsgeführt, ausschaltverzögert und 1 Eingang für Rückführkreis, 1 Meldeausgang, 1 Drehschalter zum Einstellen der Verzögerungszeit, 1 Drehschalter für die Faktoreinstellung der Verzögerung und zum Wählen der Aus- oder Einschaltverzögerung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
PNOZ yi8 4DI NO/NC
2A000020
GTIN: 4046548109986
Erweiterungsmodul des modularen Sicherheitsschaltgeräts myPNOZ, variable Eingangsfunktionen mit 2 bis 4 Eingangsfunktionen, UND-Verknüpfung der Eingangsfunktionen oder ODER-Verknüpfung der Eingangsfunktionen für antivalente Kontakte oder einkanalige Sicherheitsfunktionen, 2 Meldeausgänge, 1 Drehschalter zum Einstellen der Funktion, 2 Drehschalter zum Einstellen der Startart und Testtaktauswertung, LED-Anzeige

Auf Anfrage
Klebesiegel für myPNOZ (20 Stk.)
2A000200
GTIN: 4046548103434
Klebesiegel für myPNOZ als Manipulationsschutz der Drehschaltereinstellungen

Auf Anfrage
myPNOZ connector (10pcs.)
2A000202
GTIN: 4046548103441
Stecker zur Verbindung von myPNOZ Modulen, VE=10 Stck.

Auf Anfrage
  • 1(current)
  • 2

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen