Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"311601","name":"PSSnet GW1 MOD-EtherCAT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Abbildung ähnlich
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Artikelnummer: 311601
PSSnet, Gateway, Standard, Protokollumsetzer zwischen Modbus/TCP Server
und EtherCAT Slave, unterstützt CANopen over EtherCAT, einsetzbar mit
PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo und Fremdprodukten, Konf... Mehr
Ihrem Warenkorb hinzugefügt
Warenkorb speichern
Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen
Verwendungszweck auswählen
PSSnet, Gateway, Standard, Protokollumsetzer zwischen Modbus/TCP Server und EtherCAT Slave, unterstützt CANopen over EtherCAT, einsetzbar mit PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo und Fremdprodukten, Konfiguration mit Webserver, 1 RJ45 Port Modbus/TCP, 2 RJ45 Ports EtherCAT, Übertragungsraten 10/100 MBit/s, Autonegotiating, Datenlänge 512 Byte.
Allgemeine Daten
Zulassung |
CE
UKCA cULus Listed |
Technische Daten
Elektrische Daten
Zweck von U1 | Module Supply |
Versorgungsspannung U1 | 24 V |
Art der Versorgungsspannung U1 | DC |
Leistungsaufnahme DC U1 | 3 W |
Feldbusschnittstelle
Feldbus-Schnittstelle | EtherCAT |
Gerätetyp des Feldbus | Slave |
Name Feldbus-Protokoll | CANopen over EtherCAT |
Einstellbare Übertragungsraten | 100 MBit/s |
Anschluss Feldbus | RJ45 |
Betriebsarten Feldbus | Auto-MDIX |
galvan. Trennung vom Feldbus | ja |
Art der Galv. Trennung | Funktionsisolierung |
MODBUS
Anzahl Modbus-Schnittstellen | 8 |
Anschluss Modbus | RJ45 |
Gerätetyp des Modbus | Server |
Betriebsarten Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
Einstellb. Übertr.rate Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
galvan. Trennung vom Modbus | ja |
Umweltdaten
Norm Umgebungstemperatur | EN 60068-2-14 |
Umgebungstemperatur | 0 - 60 °C |
Norm Lagertemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
Feuchtebeanspruchung nach Norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
Betauung zulässig ? | unzulässig |
Zul. Betriebshöhe über NN | 2000 m |
EMV nach Norm .... | EN 61131-2 |
Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
Beschleun. Schock nach Norm 1 | 15g |
Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61131-2 |
Überspannungskategorie | II |
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
Norm Schutzart | EN 60529 |
Schutzart Einbauraum | IP54 |
Schutzart Gehäuse | IP20 |
Schutzart Klemmen | IP20 |
Potenzialtrennung
Potenzialtrennung 1 zwischen | EtherCAT und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 1 | Funktionsisolierung |
Potenzialtrennung 2 zwischen | Modbus und Systemspannung |
Art der Potenzialtrennung 2 | Funktionisolierung |
Mechanische Daten
Abmessungen der Normschiene | 35 x 7,5 EN 50022 |
Gehäusematerial Unterteil | PC |
Gehäusematerial Frontplatte | PC |
Anschlussklemme |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 12 AWG |
Abmessung h | 96 mm |
Abmessung b | 22.5 mm |
Abmessung t | 110.4 mm |
Nettogewicht | 90 g |
Bruttogewicht | 110 g |
Umwelt
RoHS-Richtlinie |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS-Konformität | ja |
RoHS-Ausnahmen | ja |
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie |
7A
7C I |
REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
REACh enthaltene Stoffe | Blei (Lead) |
%-Anteil des Schadstoffs | > 0,1 |
CAS Nr. | 7439-92-1 |
WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 6 Kleine IT-/Kommunik.geräte |
Kaufmännische Daten
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-Code | 4046548074000 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
Volumen | 0 |
Obligatorisches Zubehör
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Federkraftklemmen, für Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 1 Satz.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Steckbare Schraubklemme, Feldbusmodule am PNOZ mm0.xp, 1 Satz.