text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSnet GW1 MOD-EtherCAT

Número de producto: 311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet, gateway, standard, protocol converter between Modbus/TCP Server and EtherCAT Slave, supports CANopen over EtherCAT, for use with PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo and third-party products,configuration with web server, 1 RJ45 port Modbus/TCP, 2 RJ45 ports EtherCAT, transmission rates 10/100 MBit/s, auto-negotiation, data length 512Byte. Im...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSSnet, gateway, standard, protocol converter between Modbus/TCP Server and EtherCAT Slave, supports CANopen over EtherCAT, for use with PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo and third-party products,configuration with web server, 1 RJ45 port Modbus/TCP, 2 RJ45 ports EtherCAT, transmission rates 10/100 MBit/s, auto-negotiation, data length 512Byte. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Finalidad de U1 Module Supply  
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 3  
Interface de bus de campo EtherCAT  
Tipo de disp. del bus de campo Slave  
Nombre protocolo bus campo CANopen over EtherCAT  
Velocidades transm. ajustables 100 MBit/s  
Conexión bus de campo RJ45  
Modos de func. bus de campo Auto-MDIX  
separ. galvánica bus de campo ja  
Tipo de separ. galvánica Funktionsisolierung  
Número de interfaces MODBUS 8  
Conexión Modbus RJ45  
Tipo dispositivo del Modbus Server  
Modos de func. Modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Margen aj. vel. transm. Modbus 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Separ. galvánica del Modbus ja  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
¿Condensación permitida? unzulässig  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de IP54  
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo de protección de bornes IP20  
Separación de pot. 1 entre EtherCAT und Systemspannung  
Tipo de separación de pot. 1 Funktionsisolierung  
Separación de pot. 2 entre Modbus und Systemspannung  
Tipo de separación de pot. 2 Funktionisolierung  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Borne de conexión Schraubklemme steckbar  
Federkraftklemme steckbar  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 96  
Dimensión Ancho 22.5  
Dimensión Profundidad 110.4  
Peso neto 90  
Peso bruto 110  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible 0  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074000  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Spring-loaded terminals, for fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 1 set.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Plug-in screw terminal, fieldbus modules on PNOZ mm0.xp, 1 set.