text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSSnet GW1 MOD-EtherCAT

Numer produktu: 311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet, brama, standard, konwerter protokołów pomiędzy Modbus/TCP Server i EtherCAT Slave, obsługuje CANopen przez EtherCAT, do stosowania z PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo i produktami innych producentów, konfiguracja przez serwer www, 1 port RJ45 Modbus/TCP, 2 porty RJ45 EtherCAT, szybkości transmisji 10/100 MBit/s, autonegocjacja, długość dany...  Więcej

Artykuł w trakcie wycofywania – więcej informacji [email protected]


Sztuka

Cena

€361.30

Zapisz koszyk

Nowe zamówienie lub wyślij zapytanie.

Wybierz przeznaczenie

PSSnet, brama, standard, konwerter protokołów pomiędzy Modbus/TCP Server i EtherCAT Slave, obsługuje CANopen przez EtherCAT, do stosowania z PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo i produktami innych producentów, konfiguracja przez serwer www, 1 port RJ45 Modbus/TCP, 2 porty RJ45 EtherCAT, szybkości transmisji 10/100 MBit/s, autonegocjacja, długość danych 512 bajtów. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Przeznaczenie U1 Module Supply  
Napięcie zasilania (V) 24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 3  
Złącze fieldbus EtherCAT  
Rodzaj urządzenia Fieldbus Slave  
Nazwa protokołu Fieldbus CANopen over EtherCAT  
Prędkości transmisji 100 MBit/s  
Magistrala przyłącz. Fieldbus RJ45  
Tryby pracy Fieldbus Auto-MDIX  
Izolacja galwaniczna fieldbus ja  
Typ izolacji galwanicznej Funktionsisolierung  
Ilość złączy MODBUS 8  
Połączenie Modbus RJ45  
Rodzaj urządzenia Modbus Server  
Tryby pracy Modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Wyb.szybk.transf.Modbus 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Izolacja galw. Modbus ja  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności 93 % r. F. bei 40 °C  
Dozwolona kondensacja? unzulässig  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia II  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu IP54  
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków IP20  
Izolacja potencjałowa 1 między EtherCAT und Systemspannung  
Typ izolacji potencjałowej 1 Funktionsisolierung  
Izolacja potencjałowa 2 między Modbus und Systemspannung  
Typ izolacji potencjałowej 2 Funktionisolierung  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PC  
Mat. obudowy płyty przedniej PC  
Zacisk przyłączeniowy Schraubklemme steckbar  
Federkraftklemme steckbar  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 12 AWG  
Wysokość 96  
Szerokość 22.5  
Głębokość 110.4  
Ciężar netto 90  
Ciężar brutto 110  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS nie  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh Nie zawiera substancji SVHC  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
Dostępne wejście SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242208  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001423  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074000  
Tom 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
Ilość na jednostkę opakowania 1  
 

Akcesoria obligatoryjne

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Zaciski sprężynowe, do modułów fieldbus w PNOZ mm0.xp, 1 kpl.
€7.23
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Zacisk śrubowy wtykowy, moduły fieldbus w PNOZ mm0.xp, 1 kpl.
€7.23