Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Üretimi devam etmiyor
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
PSSnet, ağ geçidi, standart, Modbus/TCP Sunucusu ve EtherCAT Bağımlı arasındaki protokol dönüştürücü, EtherCAT üzerinden CANopen'i destekler, PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo ve üçüncü taraf ürünlerlekullanım için, web sunucusu ile yapılandırma, 1 RJ45 bağlantı noktası Modbus/TCP, 2 RJ45 bağlantı noktası EtherCAT, iletim hızları 10/100MBit/sn, otomatik anlaşma, veri uzunluğu 512 Bayt. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
| U1'in amacı | Module Supply |
| Besleme gerilimi (V) | 24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 3 |
| Endüstriyel haberleşme arayüzü | EtherCAT |
| Fieldbus cihaz tipi | Slave |
| Endüst.hab.mod. protokolü adı | CANopen over EtherCAT |
| Seçilebilir iletim hızları | 100 MBit/s |
| Fieldbus bağlantısı | RJ45 |
| Endüst.hab.mod.çalışma modları | Auto-MDIX |
| Galv. yalıtım endüst.hab.mod. | ja |
| Galvanik yalıtım tipi | Funktionsisolierung |
| MODBUS arayüzler adedi | 8 |
| Modbus bağlantısı | RJ45 |
| Modbus cihaz tipi | Server |
| Modbus çalışma modları |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Modbus seçilebilir iletim hızı |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Modbus'tan galvanik yalıtım | ja |
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı | 0 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | IP54 |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type | IP20 |
| Aradaki potansiyel yalıtım 1 | EtherCAT und Systemspannung |
| Potansiyel yalıtım tipi 1 | Funktionsisolierung |
| Aradaki potansiyel yalıtım 2 | Modbus und Systemspannung |
| Potansiyel yalıtım tipi 2 | Funktionisolierung |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PC |
| Ön plaka gövde malzemesi | PC |
| Bağlantı terminali |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 12 AWG |
| Yükseklik boyutu | 96 |
| Genislik boyutu | 22.5 |
| Derinlik boyutu | 110.4 |
| Net agirlik | 90 |
| Brüt ağırlık | 110 |
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | hayır |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | SVHC maddesi yok |
| REACh'de bulunan maddeler | öncülük etmek |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. | 7439-92-1 |
| SCIP girişi mevcut | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074000 |
| Cilt | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Ambalaj birimi başına miktar | 1 |
Mecburi operasyon aksesuarları