Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Poistuva tuote
€415.50
Tallenna ostoskori
Lisää uusi tilaus tai pyydä yksilöllinen tarjous
Valitse käyttötarkoitus
PSSnet, yhdyskäytävä, vakio, protokollamuunnin Modbus/TCP- palvelimenvälillä ja EtherCAT-orja, tukee CANopenia EtherCATin yli, voidaan käyttää PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo ja kolmansien osapuolten tuotteidenkanssa, konfigurointi verkkopalvelimella, 1 RJ45- portti Modbus/TCP, 2 RJ45-porttia EtherCAT, siirtonopeus 10/100 Mbit/s, automaattinen neuvottelu, datan pituus 512tavua. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
| Hyväksyntä |
CE
UKCA cULus Listed |
| U1:n tarkoitus | Module Supply |
| Syöttöjännite (V) | 24 |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 3 |
| Kenttäväyläliitäntä | EtherCAT |
| Kenttäväylän laitetyyppi | Slave |
| Nimi kenttäväyläprot. | CANopen over EtherCAT |
| Säädettävät siirtonopeudet | 100 MBit/s |
| Liitäntä kenttäväylä | RJ45 |
| Kenttäväylän toimintatilat | Auto-MDIX |
| galv. erotus kenttäväylästä | ja |
| Tyyppi galv. erotus | Funktionsisolierung |
| MODBUS-liitäntöjen lukumäärä | 8 |
| Modbus-liitäntä | RJ45 |
| Modbus-laitetyyppi | Server |
| Modbus-käyttötilat |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Säätöalue Siirtonop. Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| galv. erotus Modbusista | ja |
| Normaali ympäristön lämpötila | EN 60068-2-14 |
| Ympäristön lämpötila | 0 |
| Vakiovarastointilämpötila | EN 60068-2-1/-2 |
| Kosteusrasitus standardin muk |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Kosteusrasitus erittely | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Kondens. sallittu ? | unzulässig |
| Sal. käyttök. nollatason yläp. | 2000 m |
| EMC standardi | EN 61131-2 |
| Vaihtelut stand... | EN 60068-2-6 |
| Kiihtyv. isku stand 1 mukaan | 15g |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61131-2 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | IP54 |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet | IP20 |
| Pot.erotus 1 välillä | EtherCAT und Systemspannung |
| Pot.erotuksen 1 tyyppi | Funktionsisolierung |
| Pot.erotus 2 välillä | Modbus und Systemspannung |
| Pot.erotuksen 2 tyyppi | Funktionisolierung |
| Vakiokiskon mitat | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kotelomat. alaosa | PC |
| Kotelomat. etulevy | PC |
| Liitin |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
| Joust. 1 johdin AWG erittely | 24 - 12 AWG |
| Mitta korkeus | 96 |
| Leveysmitta | 22.5 |
| Syvyysmitta | 110.4 |
| Nettopaino | 90 |
| Bruttopaino | 110 |
| RoHS-direktiivi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-vaatimustenmukaisuus | kyllä |
| RoHS-poikkeukset | ei |
| Direktiivin muk. RoHS-poik. |
7a
7c I |
| REACh-vaatimustenmukaisuus | Ei sisällä SVHC-aineita |
| REACh: n sisältämät aineet | Lyijy |
| epäpuhtauden %-osuus | > 0,1 |
| CAS-numero | 7439-92-1 |
| SCIP-merkintä käytettävissä | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27242208 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000024 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074000 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Määrä pakkausyiksikköä koht | 1 |
Pakolliset varusteet