Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Artigo descontinuado
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.
Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.
PSSnet, Gateway, Standard, conversor de protocolo entre Modbus/servidor TCP e EtherCAT servo, suportado por CANopen over EtherCAT, utilizável com PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo e produtos de terceiros, configuração com Webserver, 1 porta RJ45 Modbus/TCP, 2 portas RJ45 EtherCAT, taxas de transmissão 10/100 MBit/s, Autonegotiating, comprimento dedados de 512 Bytes. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
| Homologação |
CE
UKCA cULus Listed |
| Função de U1 | Module Supply |
| Fonte de alimentação U1 (V) | 24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | DC |
| Absorção de potência CC | 3 |
| Interface do Fieldbus | EtherCAT |
| Tipo equip. barramento campo | Slave |
| Nome do protocolo do Fieldbus | CANopen over EtherCAT |
| Taxas de transmissão ajustáv. | 100 MBit/s |
| Conexão do barramento de campo | RJ45 |
| Modos de operação do Fieldbus | Auto-MDIX |
| Desconexão galv. do Fieldbus | ja |
| Tipo de desconexão galvânica | Funktionsisolierung |
| Número de interfaces MODBUS | 8 |
| Conexão Modbus | RJ45 |
| Tipo de dispositivo Modbus | Server |
| Modos de operação Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Vel.de transf.ajustável Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Desconexão galvânica do Modbus | ja |
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensação admissível? | unzulässig |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | IP54 |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes | IP20 |
| Separação de potencial 1 entre | EtherCAT und Systemspannung |
| Tipo da separ. de potencial 1 | Funktionsisolierung |
| Separação de potencial 2 entre | Modbus und Systemspannung |
| Tipo da separ. de potencial 2 | Funktionisolierung |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PC |
| Placa front. material da caixa | PC |
| Terminal de conexão |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensão altura | 96 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 110.4 |
| Peso líquido | 90 |
| Peso bruto | 110 |
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | não |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | Não contém substâncias SVHC |
| Substâncias contidas no REACh | Chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponível | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242208 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074000 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Número por unidade de embalage | 1 |
Acessórios obrigatórios de operação