text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSSnet GW1 MOD-EtherCAT

Productnummer: 311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet, gateway, standaard, protocolomzetter tussen Modbus/TCP-server en EtherCAT slave, ondersteunt CANopen over EtherCAT, te gebruiken met PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo en producten van derden, configurerenmet webserver, 1 RJ45-poort Modbus/TCP, 2 RJ45-poorten EtherCAT, overdrachtssnelheden 10/100 Mbit/s, autonegotiation, datalengte 512bytes....  Meer

Uitloop artikel


Eenheid

Uw prijs

€361.30

Winkelwagen opslaan

Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.

Selecteer bedoeld gebruik

PSSnet, gateway, standaard, protocolomzetter tussen Modbus/TCP-server en EtherCAT slave, ondersteunt CANopen over EtherCAT, te gebruiken met PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo en producten van derden, configurerenmet webserver, 1 RJ45-poort Modbus/TCP, 2 RJ45-poorten EtherCAT, overdrachtssnelheden 10/100 Mbit/s, autonegotiation, datalengte 512bytes. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.

Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Doel van U1 Module Supply  
Voedingsspanning (V) 24  
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 3  
Veldbuspoort EtherCAT  
Apparaattype van de veldbus Slave  
Naam veldbusprotocol CANopen over EtherCAT  
Instelbare overdrachtsnelheden 100 MBit/s  
Aansluiting veldbus RJ45  
Bedrijfsmodi veldbus Auto-MDIX  
Galvan. scheid. van de veldbus ja  
Type galv. scheiding Funktionsisolierung  
Aantal MODBUS-poorten 8  
Aansluiting Modbus RJ45  
Apparaattype Modbus Server  
Bedrijfsmodi Modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Instelber. overdr.snelh.Modbus 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Galvan. isolatie Modbus ja  
Norm omgevingstemperatuur EN 60068-2-14  
Omgevingstemperatuur 0  
Norm opslagtemperatuur EN 60068-2-1/-2  
Vochtigheidsgraad volgens norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Vochtbelasting vermelding 93 % r. F. bei 40 °C  
Condensvorming toegelaten? unzulässig  
Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. 2000 m  
EMC volgens norm .... EN 61131-2  
Trillingen vlg. norm ... EN 60068-2-6  
Versnel. schok vlg. norm 1 15g  
Lucht- en kruipwegen naar EN 61131-2  
Overspanningscategorie II  
Vervuilingsgraad lucht.kruip. 2  
Norm beschermingsgraad EN 60529  
Beschermingsgraad inbouwruimte IP54  
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Beschermingsgraad klemmen IP20  
Potentiaalscheiding 1 tussen EtherCAT und Systemspannung  
Soort potentiaalscheiding 1 Funktionsisolierung  
Potentiaalscheiding 2 tussen Modbus und Systemspannung  
Soort potentiaalscheiding 2 Funktionisolierung  
Afmetingen DIN-rail 35 x 7,5 EN 50022  
Behuizingsmat. onderste deel PC  
Behuizingsmateriaal frontplaat PC  
Aansluitklem Schraubklemme steckbar  
Federkraftklemme steckbar  
Flex. 1 draad AWG info 24 - 12 AWG  
Afmeting hoogte 96  
Afmeting breedte 22.5  
Afmeting diepte 110.4  
Nettogewicht 90  
Brutogewicht 110  
 
RoHS-richtlijn 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-conformiteit ja  
RoHS-uitzonderingen nee  
RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn 7a  
7c I  
REACh-naleving Bevat geen SVHC-stoffen  
Stoffen in REACh Lead  
% van de verontreinigende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
SCIP-invoer beschikbaar 0  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS versie ECLASS-13  
ECLASS reference feature 27242208  
ETIM versie ETIM-9.0  
ETIM reference group EG000024  
ETIM reference feature EC001423  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074000  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Type douanetariefnummer TARIC  
Douanetariefnummer gebruiken Ausfuhr  
Einfuhr  
Aantal per verpakkingseenheid 1  
 

Verplichte Accessoires

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Veerkrachtklemmen, voor veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.23
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Steekbare schroefklemmen, veldbusmodule op PNOZ mm0.xp, 1 set.
€7.23