Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Produkt under udfasning
Kr.2,746.00
Gem indkøbskurv
Opret en ny bestilling eller få udarbejdet et individuelt tilbud.
Vælg tilsigtet brug
PSSnet, gateway, standard, protokol-converter mellem Modbus/TCP Server og EtherCAT Slave, understøtter CANopen over EtherCAT, kan anvendes med PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo og fremmede produkter, konfigurationmed webserver, 1 RJ45-port Modbus/TCP, 2 RJ45-porte EtherCAT, overførselshastigheder 10/100 MBit/s, autonegotiating, datalængde 512byte. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed |
| Formål med U1 | Module Supply |
| Forsyningsspænding (V) | 24 |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 3 |
| Feltbus-interface | EtherCAT |
| Feltbussens modultype | Slave |
| Navn feltbus-protokol | CANopen over EtherCAT |
| Indstill. overførselshastigh. | 100 MBit/s |
| Tilslutning feltbus | RJ45 |
| Driftstyper feltbus | Auto-MDIX |
| galvan. Adskillelse af feltbus | ja |
| Type af galvanisk adskillelse | Funktionsisolierung |
| Antal MODBUS-tilslutninger | 8 |
| Tilslutning Modbus | RJ45 |
| Aggr.type Modbus | Server |
| Driftstyper Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Indstil. overførs.-hast.Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| galvan. adskill. fra Modbus | ja |
| Standard omgivelsestemperatur | EN 60068-2-14 |
| Omgivelsestemperatur | 0 |
| Standard opbevaringstemperatur | EN 60068-2-1/-2 |
| Fugtbelastning iht. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fugtbelastning oplysninger | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Tildugning tilladt? | unzulässig |
| Till. dr.højde over havoverfl. | 2000 m |
| EMC iht. standard .... | EN 61131-2 |
| Vibrationer iht. standard ... | EN 60068-2-6 |
| Accel. stød iht. stand. 1 | 15g |
| Luft- og krybestrækninger iht. | EN 61131-2 |
| Overspændingskategori | II |
| Tilsmudsn.grad luft.kryb. | 2 |
| Standard kapslingsklasse | EN 60529 |
| Kapslingsklasse, monteret | IP54 |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
| Kapslingsklasse, klemmer | IP20 |
| Potentialadskillelse 1 mellem | EtherCAT und Systemspannung |
| Type af potentialadskillelse 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialadskillelse 2 mellem | Modbus und Systemspannung |
| Type af potentialadskillelse 2 | Funktionisolierung |
| Mål for DIN-skinne | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Husets materiale nederste del | PC |
| Husets materiale frontplade | PC |
| Tilslutningsklemme |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
| Fleks. 1 leder AWG-angivelse | 24 - 12 AWG |
| Mål, højde | 96 |
| Mål, bredde | 22.5 |
| Mål, dybde | 110.4 |
| Nettovægt | 90 |
| Bruttovægt | 110 |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-overensstemmelse | ja |
| RoHS-undtagelser | nej |
| RoHS-undtagelser iht. direktiv |
7a
7c I |
| Overholdelse af REACh | Indeholder ingen SVHC-stoffer |
| Stoffer indeholdt i REACh | Lead |
| %-andel af forurenende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-indgang tilgængelig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074000 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type af toldtarifnummer | TARIC |
| Brug af toldtariffens nummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Mængde pr. pakkeenhed | 1 |
Nødvendigt driftstilbehør