閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"311601","name":"PSSnet GW1 MOD-EtherCAT","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
製品コード: 311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet、ゲートウェイ、一般、Modbus/TCPサーバと
EtherCATスレーブ間のプロトコルコンバータ、PSS 3000、
PSS 4000、PMI、PMCprimo、およびサードパーティ製品と併用できるCANopenover EtherCATのサポート、
ウェブサーバによるコンフィグレーション、RJ45ポートModbus/TCP1個、RJ45ポ ートEtherCAT 2個、
通信速度10/100 MBit/s、オートネゴシエーション、データ長512 Byte。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
生産終了品
個
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PSSnet、ゲートウェイ、一般、Modbus/TCPサーバと EtherCATスレーブ間のプロトコルコンバータ、PSS 3000、 PSS 4000、PMI、PMCprimo、およびサードパーティ製品と併用できるCANopenover EtherCATのサポート、 ウェブサーバによるコンフィグレーション、RJ45ポートModbus/TCP1個、RJ45ポ ートEtherCAT 2個、 通信速度10/100 MBit/s、オートネゴシエーション、データ長512 Byte。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | Module Supply |
| 供給電圧 (V) | 24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 3 |
フィールドバスインターフェース
| フィールドバスインタフェース | EtherCAT |
| フィールドバス装置のタイプ | Slave |
| フィールドバスのプロトコル名 | CANopen over EtherCAT |
| 選択可能な通信速度 | 100 MBit/s |
| 接続フィールドバス | RJ45 |
| フィールドバスの動作モード | Auto-MDIX |
| フィールドバスガルバニック絶縁 | ja |
| ガルバニック絶縁タイプ | Funktionsisolierung |
MODBUS
| MODBUSインタフェース数 | 8 |
| Modbus接続 | RJ45 |
| Modbus装置のタイプ | Server |
| Modbusの動作モード |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Modbusの選択可能な通信速度 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Modbusのガルバニック絶縁 | ja |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 | 0 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 結露耐性 | unzulässig |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | IP54 |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 | IP20 |
分離の可能性
| 回路1の電位分離 | EtherCAT und Systemspannung |
| 電位分離1のタイプ | Funktionsisolierung |
| 回路2の電位分離 | Modbus und Systemspannung |
| 電位分離2のタイプ | Funktionisolierung |
機械的データ
| DINレールの寸法 | 35 x 7,5 EN 50022 |
| ハウジング下部素材 | PC |
| 前面パネル素材 | PC |
| 接続端子 |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
| 高さ | 96 |
| 幅 | 22.5 |
| 奥行き | 110.4 |
| 実量 | 90 |
| 総重量 | 110 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | いいえ |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
| REAChに含まれる物質 | リード |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 | 7439-92-1 |
| SCIPエントリー可能 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074000 |
| ボリューム | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 包装単位あたりの数量 | 1 |