닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"311601","name":"PSSnet GW1 MOD-EtherCAT","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
제품 번호: 311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet, 게이트웨이, 규격, Modbus/TCP Server 및
EtherCAT 슬레이브간 프로토콜 컨버터, EtherCAT를 통한 CANopen 지원,
PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo, 타사 제품과 함께 사용 가능
웹 서버로 구성, 1x RJ45 포트 Modbus/TCP, 2x RJ45 포트 EtherCAT,
전송 속도 10/100MBit/초, 자동 절충 기능, 데이터 길이 512Byte.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
단계적 폐지 조항
단위
다음 제품은 사용자 장바구니에 추가되었습니다.
장바구니 저장
새로운 주문을 시작합니다 또는 개별 견적서를 작성합니다.
용도 선택
PSSnet, 게이트웨이, 규격, Modbus/TCP Server 및 EtherCAT 슬레이브간 프로토콜 컨버터, EtherCAT를 통한 CANopen 지원, PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo, 타사 제품과 함께 사용 가능 웹 서버로 구성, 1x RJ45 포트 Modbus/TCP, 2x RJ45 포트 EtherCAT, 전송 속도 10/100MBit/초, 자동 절충 기능, 데이터 길이 512Byte. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus Listed |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | Module Supply |
| 공급 전압 (V) | 24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 3 |
필드 버스 인터페이스
| 필드버스 인터페이스 | EtherCAT |
| 필드버스 장치 타입 | Slave |
| 필드버스 프로토콜 명칭 | CANopen over EtherCAT |
| 선택 가능 전송률 | 100 MBit/s |
| 연결 필드버스 | RJ45 |
| 필드버스 작동 모드 | Auto-MDIX |
| 필드버스 갈바닉 절연 | ja |
| 갈바닉 절연 유형 | Funktionsisolierung |
MODBUS
| MODBUS 인터페이스의 개수 | 8 |
| Modbus 연결 | RJ45 |
| Modbus 장치 유형 | Server |
| Modbus 작동 모드 |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| 선택 가능 Modbus 전송률 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Modbus에서 갈바닉 절연 | ja |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 | 0 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| 응결 허용? | unzulässig |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000 m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | II |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | IP54 |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 | IP20 |
전기 절연
| 전위 절연 1 사이 | EtherCAT und Systemspannung |
| 전위 절연 유형 1 | Funktionsisolierung |
| 전위 절연 2 사이 | Modbus und Systemspannung |
| 전위 절연 유형 2 | Funktionisolierung |
기계 데이터
| DIN 레일 치수 | 35 x 7,5 EN 50022 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PC |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | PC |
| 커넥션 터미널 |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 12 AWG |
| 높이 직경 | 96 |
| 폭 치수 | 22.5 |
| 깊이 치수 | 110.4 |
| 순중량 | 90 |
| 총중량 | 110 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 아니오 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | SVHC 물질이 포함되어 있지 않습니다. |
| REACh에 포함된 물질 | 선두 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 | 7439-92-1 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242208 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074000 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |