Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Produit en fin de série
€361.30
Enregistrer le panier
Créez une nouvelle commande ou créez vous-même une offre personnalisée.
Sélectionnez l'utilisation prévue
PSSnet, passerelle, standard, convertisseur de protocoles entre serveur Modbus/TCP et esclave EtherCAT, compatible avec CANopen sur EtherCAT, utilisable avec les PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo et des produits d’autres fabricants, configuration avec Webserver, 1 port RJ45 Modbus/TCP, 2 ports RJ45 EtherCAT, vitesses de transmission 10/100 Mbit/s, auto-négociation, longueur de données 512 octets. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
| Homologation |
CE
UKCA cULus Listed |
| But de U1 | Module Supply |
| Tension d'alimentation (V) | 24 |
| Type de tension d’alim. U1 | DC |
| Puissance absorbée DC | 3 |
| Interface du bus de terrain | EtherCAT |
| Type de bus de terrain | Slave |
| Nom protocole bus de terrain | CANopen over EtherCAT |
| Vitesses transmiss° réglables | 100 MBit/s |
| Raccordement du bus de terrain | RJ45 |
| M. de fonct. bus de terrain | Auto-MDIX |
| Iso. galv. du bus de terrain | ja |
| Type d’isolation galvanique | Funktionsisolierung |
| Nombre d'interfaces MODBUS | 8 |
| Raccordement Modbus | RJ45 |
| Type de Modbus | Server |
| Mode de fonctionnement Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Vit. de transm. réglage Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Iso. galvanique du Modbus | ja |
| Norme température ambiante | EN 60068-2-14 |
| Température d’utilisation | 0 |
| Norme température de stockage | EN 60068-2-1/-2 |
| Sollicit. humidité selon norme |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation autorisée ? | unzulässig |
| Install. haut. autori. AMSL | 2000 m |
| CEM selon norme .... | EN 61131-2 |
| Vibrations selon norme... | EN 60068-2-6 |
| Accél. choc selon la norme 1 | 15g |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61131-2 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | IP54 |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes | IP20 |
| Séparation potentiel 1 entre | EtherCAT und Systemspannung |
| Type séparation du potentiel 1 | Funktionsisolierung |
| Séparation potentiel 2 entre | Modbus und Systemspannung |
| Type séparation du potentiel 2 | Funktionisolierung |
| Dimensions du rail DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Matériau du boîtier partie inf | PC |
| Matériau du boîtier façade | PC |
| Bornier de raccordement |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
| Donnée 1 conducteur flex. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensions hauteur | 96 |
| Dimension largeur | 22.5 |
| Dimension profondeur | 110.4 |
| Poids net | 90 |
| Poids brut | 110 |
| Directive RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Conformité RoHS | oui |
| Exemptions RoHS | non |
| Exemp° RoHS selon directive |
7a
7C I |
| Conformité REACh | Sans substance SVHC |
| REACh substances contenues | Plomb |
| Pourcentage du polluant | > 0,1 |
| N° CAS | 7439-92-1 |
| Entrée SCIP disponible | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27242208 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000024 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074000 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quantité par unité d'emballage | 1 |
Accessoires obligatoires