text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PSSnet GW1 MOD-EtherCAT

Номер артикула: 311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet, шлюз, стандартный, преобразователь протокола между Modbus/TCPServer и EtherCAT Slave, поддерживает CANopen по EtherCAT, предназначен для PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo и сторонних продуктов, настройка спомощью веб-сервера, 1 порт RJ45 Modbus/TCP, 2 порта RJ45 EtherCAT, скорость передачи 10/100 Мбит/с, автосогласование, длина данных 512ба...  Больше

Статья о поэтапном выводе из эксплуатации


единица

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

PSSnet, шлюз, стандартный, преобразователь протокола между Modbus/TCPServer и EtherCAT Slave, поддерживает CANopen по EtherCAT, предназначен для PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo и сторонних продуктов, настройка спомощью веб-сервера, 1 порт RJ45 Modbus/TCP, 2 порта RJ45 EtherCAT, скорость передачи 10/100 Мбит/с, автосогласование, длина данных 512байт. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.

Подтверждено CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Назначение U1 Module Supply  
Напряжение питания (V) 24  
Тип питающего напряжения U1 DC  
потребляемая мощность DC 3  
Интерфейс промышленной сети EtherCAT  
Тип полевой шины Slave  
Назв. протокола пром. сети CANopen over EtherCAT  
Выбираемая скор. пер. данных 100 MBit/s  
Соединительная полевая шина RJ45  
Режимы работы пром. сети Auto-MDIX  
Гальванич. развязка пром. сети ja  
Тип гальванической развязки Funktionsisolierung  
Число интерфейсов MODBUS 8  
Тип разъема Modbus RJ45  
Тип устройства Modbus Server  
Режимы работы Modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Доступ. скор.пер. данн. Modbus 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Гальв. развязка Modbus ja  
Стандарт темп. окр. среды EN 60068-2-14  
Окружающая температура 0  
Стандарт температуры хранения EN 60068-2-1/-2  
Стандарт климат. совмест. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Номинальный уровень влажности 93 % r. F. bei 40 °C  
Конденсация допустима? unzulässig  
Постоянная рабочая высота ASL 2000 m  
ЭМС по стандарту... EN 61131-2  
Вибрация по стандарту... EN 60068-2-6  
Ускор.уд.возд. по стандарту1 15g  
Эл. зазор и расст. утечки до EN 61131-2  
Категория перенапряжения II  
Степ. загряз., зазор и утечка 2  
Стандарт типа защиты EN 60529  
Тип защиты, крепление IP54  
Тип защиты, корпус IP20  
Тип защиты клемм IP20  
Развязка потенциалов 1 между EtherCAT und Systemspannung  
Тип развязки потенциалов 1 Funktionsisolierung  
Развязка потенциалов 2 между Modbus und Systemspannung  
Тип развязки потенциалов 2 Funktionisolierung  
Размеры рейки DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Нижняя часть материала корпуса PC  
Материал корпуса лиц. панели PC  
Соединительная клемма Schraubklemme steckbar  
Federkraftklemme steckbar  
Сечение провод., гибк. AWG 24 - 12 AWG  
Размер по высоте 96  
Размер по ширине 22.5  
Размер по глубине 110.4  
Вес нетто 90  
Вес брутто 110  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS нет  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 7a  
7c I  
Соответствие требованиям REACh Не содержит веществ SVHC  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
Доступен вход в SCIP 0  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27242208  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000024  
Эталонная функция ETIM EC001423  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074000  
Объем 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Тип номера таможенного тарифа TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Количество на единицу упаковки 1  
 

Необходимые принадлежности

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Пружинные клеммы для модулей промышленной сети на PNOZ mm0.xp, 1комплект.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Съемные винтовые клеммы для модулей промышленной сети PNOZ mm0.xp, 1комплект.