Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"311601","name":"PSSnet GW1 MOD-EtherCAT","price":"0.00","currency":"TWD","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Actual product may vary
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Product ID: 311601
GTIN: 4046548074000
Modbus/TCP 伺服器
與 EtherCAT 從屬之間的 PSSnet、閘道、標準、協定轉換器,支援透過 EtherCAT 的 CANopen,可與
PSS 3000、PSS 4000、PMI、PMCprimo 及第三方產品一起使用,透過
網頁伺服器進行配置,1 個 RJ45 連接埠 Modbus/TCP,2 個 RJ45 連接埠EtherCA T,
傳輸速率 10/100 MBit/s,自動協商,資料長度 512Byte。
重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
Phase-out article
單元
Added to Your Shopping Cart
Save basket
Create a new order or get an individual offer
Select intended use
Modbus/TCP 伺服器 與 EtherCAT 從屬之間的 PSSnet、閘道、標準、協定轉換器,支援透過 EtherCAT 的 CANopen,可與 PSS 3000、PSS 4000、PMI、PMCprimo 及第三方產品一起使用,透過 網頁伺服器進行配置,1 個 RJ45 連接埠 Modbus/TCP,2 個 RJ45 連接埠EtherCA T, 傳輸速率 10/100 MBit/s,自動協商,資料長度 512Byte。 重要資訊:此品項在產品生命週期的末尾,並因此在可預見的未來將不再提供。請 與您的 Pilz 聯絡人聯繫,以找出合適替代產品或後續產品。
般數據
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed |
技術數據
電氣數據
| U1 的用途 | Module Supply |
| 電源供應電壓 (V) | 24 |
| 電源電壓類型 U1 | DC |
| DC 耗電量 | 3 |
現場總線接口
| 現場總線 Fieldbus 介面 | EtherCAT |
| 現場總線 Fieldbus 裝置類型 | Slave |
| 現場總線 Fieldbus 協定的名稱 | CANopen over EtherCAT |
| 可選擇的傳輸速率 | 100 MBit/s |
| 連接現場總線 Fieldbus | RJ45 |
| 現場總線 Fieldbus 操作模式 | Auto-MDIX |
| 電氣隔離現場總線 Fieldbus | ja |
| 電氣隔離的類型 | Funktionsisolierung |
MODBUS
| MODBUS介面數量 | 8 |
| Modbus 連接 | RJ45 |
| Modbus 裝置類型 | Server |
| Modbus 操作模式 |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Modbus 可選擇傳輸速率 |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| 與 Modbus 電氣隔離 | ja |
環境數據
| 周圍環境溫度標準 | EN 60068-2-14 |
| 環境溫度 | 0 |
| 保存溫度標準 | EN 60068-2-1/-2 |
| 氣候適合性標準 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 濕度等級 | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensation permitted? | unzulässig |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| EMC 符合標準 ... | EN 61131-2 |
| 震動符合標準 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝擊符合標準 1 | 15g |
| 隔距與沿面距離到 | EN 61131-2 |
| 過電壓類別 | II |
| 汙染程度隔距與沿面 | 2 |
| 防護等級標準 | EN 60529 |
| 防護等級,安裝 | IP54 |
| 防護等級,外殼 | IP20 |
| 端子防護等級 | IP20 |
電氣隔離
| 電位隔離 1 介於 | EtherCAT und Systemspannung |
| 電位隔離類型 1 | Funktionsisolierung |
| 電位隔離 2 介於 | Modbus und Systemspannung |
| 電位隔離類型 2 | Funktionisolierung |
機械數據
| DIN 導軌尺寸 | 35 x 7,5 EN 50022 |
| 外殼材質下部區段 | PC |
| 外殼材質前底板 | PC |
| 連接端子 |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
| 導體橫截面可撓式AWG 資訊 | 24 - 12 AWG |
| 高度尺寸 | 96 |
| 寬度尺寸 | 22.5 |
| 深度尺寸 | 110.4 |
| 淨重 | 90 |
| 毛重 | 110 |
環境
| RoHS 指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 合規性 | 是的 |
| RoHS 例外情況 | 不 |
| 依據指令的 RoHS 例外情況 |
7a
7c I |
| REACh 符合性 | 不含任何 SVHC 物質 |
| REACh 所含物質 | 帶領 |
| % 污染物份額 | > 0,1 |
| CAS號 | 7439-92-1 |
| SCIP 條目存在 | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
商業數據
| ECLASS 版本 | ECLASS-13 |
| ECLASS 參考特色 | 27242208 |
| ETIM 版本 | ETIM-9.0 |
| ETIM 參考組別 | EG000024 |
| ETIM 參考特色 | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074000 |
| 體積 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| 海關關稅編號類型 | TARIC |
| 使用海關關稅編號 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 每個包裝單位的數量 | 1 |