text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSSnet GW1 MOD-EtherCAT

Kód materiálu: 311601
GTIN: 4046548074000
PSSnet, Gateway, standardní, převodník protokolu Modbus/TCP Server a EtherCAT Slave, podporuje CANopen over EtherCAT, lze použít spolu s PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo a produkty jiných výrobců, konfiguraces webovým serverem, 1 RJ45 port Modbus/TCP, 2 RJ45 porty EtherCAT, přenosová rychlost 10/100 Mbit/s, kroucená dvojlinka, délka dat 512Byte. ...  Více

Výběhový produkt


Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

PSSnet, Gateway, standardní, převodník protokolu Modbus/TCP Server a EtherCAT Slave, podporuje CANopen over EtherCAT, lze použít spolu s PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo a produkty jiných výrobců, konfiguraces webovým serverem, 1 RJ45 port Modbus/TCP, 2 RJ45 porty EtherCAT, přenosová rychlost 10/100 Mbit/s, kroucená dvojlinka, délka dat 512Byte. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 3  
Rozhraní Fieldbus EtherCAT  
Typ přístroje Fieldbus Slave  
Název protokolu Fieldbus CANopen over EtherCAT  
Nastavitelné přenos. rychlosti 100 MBit/s  
Přípojka Fieldbus RJ45  
Provozní režimy Fieldbus Auto-MDIX  
Galvan. oddělení od Fieldbus ja  
Druh gal.v. oddělení Funktionsisolierung  
Počet rozhraní MODBUS 8  
Přípojka Modbus RJ45  
Typ přístroje Modbus Server  
Prov.režimy Modbus Auto-MDIX  
Autonegotiation  
Rozsah nast. př.rychl.Modbus 10 MBit/s  
100 MBit/s  
Galvan. odpojení od Modbus ja  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % r. F. bei 40 °C  
Orosení přípustné? unzulässig  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž IP54  
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type IP20  
Galv.odpojení 1 mezi EtherCAT und Systemspannung  
Druh galv.odpojení 1 Funktionsisolierung  
Galv.odpojení 2 mezi Modbus und Systemspannung  
Druh galv.odpojení 2 Funktionisolierung  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PC  
Materiál pouzdra čelní deska PC  
Připojovací svorka Schraubklemme steckbar  
Federkraftklemme steckbar  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 12 AWG  
Rozměr výška 96  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 110.4  
Čistá váha 90  
Celková hmotnost 110  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ne  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh Neobsahuje žádné SVHC látky  
Látky obsažené v REACh Olovo  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
Vstup do SCIP je k dispozici 0  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548074000  
Svazek 0  dm3
Harmonized System Code 85176200  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
Množství na obalovou jednotku 1  
 

Povinné provozní příslušenství

Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 783542
Pružinová svorka, pro moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc. 793542
Zasouvatelná šroubovací svorka, moduly Fieldbus na PNOZ mm0.xp, 1 sada.