Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
PSSnet GW1 MOD-EtherCAT
Utgående artikel
SEK4,126.00
Spara varukorg
Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande
Välj avsedd användning
PSSnet, Gateway, Standard, protokollomvandlare mellan Modbus/TCP Server och EtherCAT Slave, stöd för CANopen over EtherCAT, kan användas med PSS 3000, PSS 4000, PMI, PMCprimo och produkter från andra tillverkare, konfiguration med webbserver, 1 RJ45-port Modbus/TCP, 2 RJ45-portar EtherCAT, överföringshastigheter 10/100 MBit/s, Autonegotiating, datalängd 512byte. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed |
| Syfte med U1 | Module Supply |
| Manöverspänning (V) | 24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 3 |
| Fältbussgränssnitt | EtherCAT |
| Fältbussens modultyp | Slave |
| Namn fältbussprotokoll | CANopen over EtherCAT |
| Valbara överföringshastigheter | 100 MBit/s |
| Anslutning fältbuss | RJ45 |
| Driftstyper fältbuss | Auto-MDIX |
| Galvan. isol. från fältbuss | ja |
| Typ av galv. isolering | Funktionsisolierung |
| Antal MODBUS anslutningar | 8 |
| Anslutning Modbus | RJ45 |
| enhetstyp för Modbus | Server |
| Driftsätt Modbus |
Auto-MDIX
Autonegotiation |
| Inst.omr. Överf.hast. Modbus |
10 MBit/s
100 MBit/s |
| Galvan. avskiljning av Modbus | ja |
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur | 0 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Kondensation tillåten? | unzulässig |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | IP54 |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar | IP20 |
| Potentialavskiljning 1 mellan | EtherCAT und Systemspannung |
| Typ av potentialavskiljning 1 | Funktionsisolierung |
| Potentialavskiljning 2 mellan | Modbus und Systemspannung |
| Typ av potentialavskiljning 2 | Funktionisolierung |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PC |
| Kåpmaterial främre platta | PC |
| Anslutningsplint |
Schraubklemme steckbar
Federkraftklemme steckbar |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24 - 12 AWG |
| Mått höjd | 96 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 110.4 |
| Nettovikt | 90 |
| Bruttovikt | 110 |
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | nej |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller inga SVHC-ämnen |
| Ämnen i REACh | Ledning |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. | 7439-92-1 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548074000 |
| Volym | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Antal per förpackningsenhet | 1 |
Tillbehör – obligatoriska