Systèmes de formation et d’apprentissage

Les Pilz Education Systems PES

Pilz Education Systems PES

Les Pilz Education Systems PES sont des systèmes de formation et d’apprentissage modulaires comprenant des composants industriels modernes destinés à l’enseignement pratique de l’électrotechnique. Les PES sont constitués de différentes fonctions de sécurité et standard présentées de façon claire sur un pupitre de commande.

Avec ces systèmes d’apprentissage, les futurs électrotechniciens peuvent apprendre à programmer des automates programmables ou à réaliser les fonctions de sécurité des machines et des installations dans un environnement réaliste.

Des systèmes d’apprentissage optimaux pour le transfert de connaissances dans le domaine des automatismes de sécurité

Les systèmes d’apprentissage sont une aide précieuse pour le transfert de connaissances à destination des stagiaires, des apprentis et des étudiants et permettent une approche pratique optimale dans le cadre de l’enseignement. Les systèmes peuvent également être utilisés pour la formation professionnelle des adultes en entreprise.

Les systèmes de formation et d’apprentissage expliquent :

  • comment appliquer correctement la directive Machines 2006/42/CE et
  • les exigences à respecter en lien avec les fonctions de sécurité des machines et des installations selon la norme EN ISO 13849-1.
Systèmes de formation et d’apprentissage modulaires

Les Pilz Education Systems PES constituent un support de formation parfait pour les écoles et les universités

  • Modules de simulation pour l’enseignement pratique dans de nombreux domaines de la conception de machines et d’installations
  • Mise en service et configuration des fonctions de sécurité et standard des machines directement à partir du système
  • Utilisation en laboratoire et dans les salles de cours
  • Extension modulaire et échange simple des différents blocs
  • Éléments inclus : exercices, documentations techniques et informations d’ordre général (en anglais et en allemand)

Pour assurer la simulation complète d’une machine, un module issu de chacun des domaines Capteurs, Logique et Contacteurs de la gamme de produits ci-dessous est requis. Il existe une multitude de modules d’extension pour chaque élément de commande.

Les informations relatives aux modules d’extension devant être utilisés avec chaque élément de commande sont disponibles sur l’élément de commande concerné.

Possibilités de combinaison pour un apprentissage rapide et efficace

Tous les pupitres de commande des PES peuvent être combinés de différentes façons les uns avec les autres. Voici trois exemples montrant comment combiner les modules de manière optimale pour votre formation :

Pupitres de commande des Pilz Education Systems – formule XS

Formule XS :

Des circuits simples offrent un premier aperçu de la technique de sécurité. Ces pupitres de commande représentent une introduction optimale pour les personnes sans connaissances préalables.

Modules utilisés : Capteurs I, Logique PNOZsigma et Contacteurs

Pupitres de commande des Pilz Education Systems – formule L

Formule L :

La combinaison parfaite pour les experts : la configuration de commande, y compris la visualisation des machines. Ici, les personnes disposant de bonnes connaissances préalables peuvent apprendre en détail à surveiller les fonctions de sécurité conformément à l’EN ISO 13849.

Modules utilisés : Capteurs III, Commande et visualisation, Logique PNOZmulti et Contacteurs

Pupitres de commande des Pilz Education Systems – formule XXL

Formule XXL :

Approche pratique optimale : la simulation d’une application réelle permet de programmer les fonctions standard et de sécurité d’une installation complète.

Modules utilisés : Capteurs III, Commande et visualisation, Logique PSS 4000, Contacteurs et Convoyeurs

Notre gamme de produits :