Capteurs de sécurité PSEN

Automatiser en toute sécurité – avec les capteurs de sécurité de Pilz

Vue d’ensemble des produits de la gamme de capteurs de sécurité PSEN

Vous recherchez des capteurs fiables pour la sécurisation de vos machines et installations ? La gamme de capteurs de sécurité de Pilz vous propose une large sélection : des capteurs de sécurité pour la surveillance de la position ainsi que des systèmes pour protecteurs mobiles jusqu’aux systèmes radar et aux systèmes de caméras de sécurité, en passant par les capteurs optiques pour la surveillance des surfaces et des espaces. Nos capteurs de sécurité vous offrent une protection maximale des personnes, des machines et de l’environnement, tout en maintenant une productivité élevée.

Profitez de capteurs de sécurité performants et flexibles qui respectent les normes internationales et ont été contrôlés par des organismes de certification. Nos capteurs sont robustes et faciles à utiliser. En association avec les systèmes de contrôle-commande de Pilz, vous bénéficiez d’une solution de sécurité complète et économique. Une grande disponibilité, une productivité et une sécurité maximale vous sont garanties.

Capteurs intelligents : Penser global. Solutionner modulaire.

Les sites de production modernes nécessitent des capteurs flexibles et personnalisables. Avec nos capteurs de sécurité pour une utilisation industrielle, vous êtes parfaitement positionnés. Encore mieux : nos solutions sont extensibles une par une de telle sorte que vous bénéficiez d’une grande flexibilité !

vous obtiendrez une solution de sécurité complète et économique d’un même fournisseur, avec nos systèmes de commande, le Motion Control et la visualisation adaptés. Dans ce cadre, nous vous apportons notre soutien par le biais de formations et de prestations de services pour l’appréciation du risque, l’intégration à votre installation ainsi que la déclaration de conformité.

Capteurs dans l’usine intelligente

Capteurs de sécurité pour des idées tournées vers l’avenir

Système pour protecteurs mobiles PSENmlock avec boîte à boutons-poussoirs PITgatebox

Solution personnalisable pour protecteurs mobiles avec autorisations d’accès

Avec notre système modulaire pour protecteurs mobiles, nous vous proposons une solution complète et flexible pour protecteurs mobiles, comprenant les autorisations d’accès.

Du capteur pour protecteurs mobiles aux ensembles poignée de porte et aux systèmes de déblocage à des fins d’évacuation en passant par le système de diagnostic et l’unité de contrôle adaptée. Assemblez la solution de sécurité qui correspond à vos exigences ! Vous profitez de possibilités de montage flexibles, d’une installation et d’une configuration rapides, ainsi que d’une commande et d’un diagnostic simples.

La gestion des autorisations d’accès, intégrée en option, garantit que seuls les collaborateurs autorisés ont accès à l’installation et peuvent exécuter des commandes telles que l’arrêt, le déverrouillage, le verrouillage ou l’acquittement.

Safety Device Diagnostics

Solution intelligente avec un seul câble et des données de diagnostic détaillées

En plus de l’adaptabilité, la mise en réseau est également requise dans la production du futur. Les capteurs intelligents sont indispensables aux processus de fabrication mis en réseau. Pour garantir la sécurité fonctionnelle et réduire les temps d’arrêt, des données complètes doivent être disponibles.

Le Safety Device Diagnostics est fait pour vous ! Il vous permet de procéder à la mise en série à moindres coûts avec un diagnostic simple et détaillé des appareils de sécurité. Vous conservez ainsi à tout moment une vue d’ensemble des données de diagnostic de vos appareils de sécurité, où que vous soyez. Parallèlement, vous effectuez une maintenance préventive.

Capteurs optoélectroniques

Surveillance innovante de zones dangereuses

Si l’accès ou l’intervention dans une zone dangereuse ne doit pas être empêché, mais que le mouvement dangereux doit être arrêté en toute sécurité, les capteurs optoélectroniques sont le choix approprié.

Nos barrières immatérielles de sécurité PSENopt (II) sont particulièrement adaptées aux processus de fabrication nécessitant une intervention active, notamment lors du chargement ou du déchargement de matériaux ou aux points d’accès ouverts.

Le scrutateur laser de sécurité PSENscan est utilisé pour la surveillance stationnaire de la zone dangereuse, par exemple sur des applications avec des robots, ainsi que pour la surveillance mobile de la zone dangereuse sur des véhicules à guidage automatique (AGV).

Le capteur radar de sécurité PSENradar est utilisé pour surveiller des zones dangereuses dans des environnements difficiles, par exemple dans le secteur de la métallurgie ou encore de la transformation du bois.

Capteurs de sécurité PSEN – utilisés dans de nombreux secteurs d’activités

Nos capteurs de sécurité PSEN sont utilisés dans un grand nombre de secteurs d’activités et d’applications et permettent un fonctionnement efficace et en toute sécurité des machines et installations.

Des capteurs pour chaque exigence – vos avantages

  • Normes de sécurité internationales les plus élevées
  • Travail productif et en parfaite sécurité
  • Flexibilité pour votre production : extensibilité en fonction des besoins spécifiques
  • facile à installer et à utiliser
  • fiable et durable
  • solution complète de sécurité pour votre application : Capteurs et système de commande de Pilz
Des capteurs pour chaque exigence

Notre gamme de produits : Capteurs de sécurité

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com