Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti

Plusieurs fonctions, une solution !

Utilisation flexible et commande simple !

Vous recherchez une solution pour la sécurité des machines et devez surveiller les fonctions de sécurité telles que les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles ou les barrières immatérielles de votre machine ou installation ? Avec une sécurité maximale jusqu’à PL e et SIL CL 3 ? Nous avons une solution simple, flexible et évolutive pour vous : le PNOZmulti, le premier système de commande configurable de sécurité au monde, l’original !

Les micro automates configurables PNOZmulti reposent sur une solution matérielle et logicielle modulaire que vous pouvez paramétrer intuitivement.

Les micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2 – le multi-talent, tout simplement imbattable ! Misez désormais sur la deuxième génération – le succès continue !

Gain de temps et réduction des coûts dans toutes les phases d’ingénierie – vos avantages

  • Un standard de sécurité mondial pour divers environnements d’automatisation et systèmes de communication – rentable et durable
  • Adaptations simples dans la configuration grâce à des blocs logiciels préconfigurés
  • Temps d’arrêt des machines réduits et grande disponibilité des installations grâce à un diagnostic simple
  • Un seul système, de la planification à la maintenance – extension ou modification des fonctions possibles à tout moment
  • Sécurité maximale – en fonction du câblage, catégories de sécurité jusqu’au niveau de performance PL e selon l’EN ISO 13849-1 et au niveau d’intégrité de sécurité SIL CL 3 selon l’EN CEI 62061

Plus d’informations

Notre gamme de produits Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com