Avec les micro automates configurables PNOZmulti, vous pouvez créer des projets, configurer, documenter et mettre en service en toute simplicité. Les solutions avec un diagnostic convivial réduisent les temps d’arrêt de votre machine ou installation. Il existe pour cela nos logiciels simples à utiliser : Vous utilisez le logiciel PNOZmulti Configurator pour créer des programmes utilisateurs relatifs à la sécurité / des programmes de sécurité. En combinaison avec le matériel des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti, vous surveillez facilement et de manière conviviale les fonctions de sécurité dans le domaine de la protection des machines. Pour le diagnostic, vous utilisez les logiciels basés sur OPC UA de la solution de diagnostic PVIS.
Vous pouvez configurer en toute simplicité et visualiser de manière optimale vos projets d’automatismes avec le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet. Vous pouvez ainsi, localement ou avec accès à distance, obtenir une vue d’ensemble complète et conviviale de votre machine ou installation !
Logiciels pour micro automates configurables PNOZmulti
Vue d’ensemble des avantages
- Configuration simple d’applications de sécurité complexes, sans connaissances en programmation
- Visualisation optimale avec le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet
- La solotion de diagnostic PVIS réduit les temps d’arrêt des machines grâce à une suppression rapide et efficace des erreurs
Les caractéristiques des logiciels pour micro automates configurables PNOZmulti
PNOZmulti Configurator
- Logiciel graphique pour la définition de toutes les fonctions des appareils
- Accès à différentes fonctions de sécurité (exemple : surveillance des arrêts d’urgence, commandes bimanuelles, protecteurs mobiles, etc.)
- Configuration matérielle
- À l’aide de symboles prédéfinis, représentation d’un schéma de raccordement simple – sur la manière dont les entrées et les sorties des appareils doivent être raccordées.
- Transmission du schéma de raccordement dans l’appareil de base
- Les parties du schéma de raccordement qui sont souvent utilisées peuvent être regroupées en éléments macro, archivées dans la bibliothèque de macros et réutilisées
Logiciel de visualisation PASvisu
- Visualisation via des tuiles : Les éléments prédéfinis de l’interface graphique comprennent déjà toutes les propriétés pertinentes
- Les variables du processus sont reliées par un filtrage automatique dans le logiciel
- Grâce à la séparation de la fonction et de l’aspect avec les feuilles de style en cascade CSS3 (Cascading Style Sheets), vous disposez dans le projet de différents styles prédéfinis
- Accès à toutes les plates-formes sur quasiment tous les appareils terminaux tels que PC, tablette ou smartphone via un navigateur internet grâce à l’utilisation de HTML5
- Réelle fonctionnalité client-serveur – la maintenance à distance peut s’effectuer séparément de la commande sur place
Solution de diagnostic PVIS
- Le PVIS sert à la visualisation des informations de diagnostic de systèmes de commande compatibles avec PVIS (tels que les micro automates configurables PNOZmulti ou le Motion Control PMC)
- Progiciel composé du PVIS OPC Configurator, PVIS OPC Server UA, PVIS ActiveX Control UA, serveur PVIS OPC et PVIS ActiveX Control
Notre gamme de produits : Logiciels pour micro automates configurables PNOZmulti
Siège social
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Assistance technique
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amérique
- Mexique: +52 55 5572 1300
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europe
- Irlande: +353 21 4804983
- Autriche: +43 1 7986263-444
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italie: +39 0362 1826711
- Russie: +7 495 6654993
- Espagne: +34 938497433
- Danemark: +45 74436332
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Turquie: +90 216 5775552
- Pays-Bas: +31 347 320477
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
Asie-Pacifique
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Japon: +81 45 471 2281
- Taïwan: +886 2 25700068
- Singapour: +65 6829 2920
- Thaïlande: +66 210 54613
- Chine: +86 400-088-3566
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334