Appareils pour la commande du frein

Relais de sécurité PNOZ s50 pour la commande du frein de sécurité

Relais de sécurité PNOZ s50

Les applications avec des freins de sécurité et des freins de parking requièrent la surveillance de sécurité des freins. Tous les risques possibles sont ainsi exclus pour l’utilisateur – même si l’entraînement est à l’état hors tension. Avec le relais de sécurité autonome PNOZ s50, Pilz propose une solution économique pour la commande de deux freins de sécurité, jusqu’à la catégorie de sécurité PL e selon l’EN ISO 13849-1.

Avec le relais de sécurité PNOZ s50, la chute de tension paramétrable suit la surexcitation temporaire. Les faibles temps de libération qui en résultent se répercutent sur votre application de manière économe en énergie. La commande du frein de sécurité permet d’une part une commutation rapide dans les situations d’urgence. Elle permet d’autre part une commutation lente à faible usure en fonctionnement normal, ce qui réduit les coûts de maintenance.

Freiner en toute sécurité et sans contact – vos avantages

  • Sécurité maximale jusqu’à PL e lors de la commande de deux freins (freins de parking ou freins de sécurité)
  • La technique sans contact jusqu’à 4,5 A par frein de sécurité permet des temps de réponse courts et une solution durable
  • Freiner sans usure
  • Sécurité élevée et faible usure du frein en raison d’une coupure rapide ou lente des circuits de puissance
  • Diagnostic rapide à l’aide d’un afficheur
  • Commande du frein indépendante du fabricant, grâce à des entrées digitales de sécurité

Caractéristiques des relais de sécurité PNOZ s50

Caractéristiques des relais de sécurité PNOZ s50
  • Navigation simple à travers les menus par bouton rotatif
  • Affichage de paramètres de réglage et de messages de diagnostic à l’écran
  • Relais de sécurité avec deux sorties digitales électroniques de sécurité bipolaires pour 24 V DC avec 4,5 A chacune
  • Cadences réduites par une surexcitation temporaire, suivie d’une chute de tension

Utilisation avec des axes à charge gravitaire

Avec le relais de sécurité PNOZ s50, il est possible de commander en toute sécurité des freins dans de nombreux domaines d’application. Par exemple dans les techniques de scène, les machines-outils, les presses plieuses, les machines d’emballage et de conditionnement, dans les bancs d’essai, la manutention ou les techniques de l’énergie et de l’environnement.

Machines avec axes Z

Les machines suivantes disposent par exemple d’axes Z :

  • portiques de chargement et de déchargement
  • palettiseurs
  • machines à fraiser
  • axes de robots
  • dispositifs de levage
  • machines avec électrovannes / systèmes pneumatiques / systèmes hydrauliques
  • treuils
Utilisation avec des axes à charge gravitaire

Utilisation dans les techniques de scène sur des treuils

Dans certaines applications, il faut sécuriser par un deuxième frein, en plus du frein de parking. Dans le domaine des techniques de scène, on utilise par exemple des treuils avec doubles freins. Le PNOZ s50 peut commander deux freins puissants, sans contact et en toute sécurité.

Utilisation dans les techniques de scène sur des treuils

Utilisation avec tables élévatrices ciseaux

Les tables élévatrices ciseaux sont des dispositifs de levage avec des axes à charge gravitaire. Elles sont utilisées par exemple lors du montage final dans la production automobile. Si le personnel travaille sur des axes verticaux, différentes exigences de la directive Machines s’imposent.

Utilisation avec tables élévatrices ciseaux

Notre gamme de produits : appareils pour la commande du frein

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com