Systèmes de commande API

La solution adaptée à chaque projet d’automatismes

Innovation PSS 4000

Avec les systèmes de commande API, nous vous offrons des systèmes de commande qui vous permettent de commander à la fois les fonctions standard et les fonctions de sécurité au sein d’un projet. Nos systèmes de commande API sont modulaires, c’est-à-dire que vous pouvez les assembler en fonction de vos besoins. Vous disposez pour cela de différentes têtes de station (avec processeur principal) et de nombreux modules d’entrées / sorties pour les fonctions de sécurité et standard. Vous pouvez en toute simplicité adapter l’architecture du système à vos exigences. Vous pouvez au choix compléter les modules ou les remplacer.

Les systèmes de commande API PSSuniversal font partie du système d’automatismes PSS 4000 et sont à votre disposition pour des projets d’automatismes simples et exigeants.

Module d’entrées / sorties

Il existe un vaste choix de modules d’entrées /sorties pour le traitement des signaux de sécurité, standard, numériques et analogiques de votre projet d’automatismes. Si le système doit être modifié individuellement, vous pouvez simplement compléter ou remplacer les modules. Vous êtes ainsi extrêmement flexible.

Modulaire et flexible pour chaque application – vos avantages

  • Traitement de fonctions de sécurité et standard
  • Utilisation possible comme systèmes de commande autonomes ou en réseau
  • Programmation intuitive de fonctions complexes
  • Grande flexibilité grâce à une architecture modulaire du système
  • Vaste choix de modules, précisément adaptés à vos besoins
Modulaire et flexible pour chaque application

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques des systèmes de commande PLC et des systèmes d’entrées / sorties
  • Ethernet en temps réel SafetyNET p pour une communication en toute sécurité
  • Systèmes de commande pour le secteur ferroviaire, les ascenseurs / escalators
  • Systèmes de commande résistants aux écarts de température
  • Visualisation basée sur internet avec le logiciel PASvisu

Secteurs d’activités – dans le monde entier

Notre gamme de systèmes de commande API :

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com