Servomoteurs PMCtendo

Servomoteurs pour des mouvements dynamiques et précis

Servomoteurs PMCtendo

Pour une bonne synchronisation et une grande dynamique – nous disposons du bon servomoteur pour vos tâches de mouvement.

Outre une mise en service rapide, vous profitez de dimensions compactes et d’une performance élevée. Les servomoteurs sont ainsi adaptés à de nombreux domaines d’application. Avec nos variateurs de puissance et notre système de commande Motion Control PMCprimo, vous obtenez une solution complète.

Nous vous proposons par ailleurs une large gamme de variantes et d’accessoires concernant les servomoteurs. De la transmission aux systèmes de retour de position adaptés à votre application en passant par les câbles adaptés individuellement et leurs variantes de raccordement.

Servomoteurs PMCtendo SZ

Avec les servomoteurs PMCtendo SZ, vous disposez des moteurs adéquats pour les variateurs de puissance PMCprotego D. Ces moteurs convainquent par des dimensions de boîtier compactes, de faibles couples résiduels et une dynamique élevée. Ils sont ainsi particulièrement bien adaptés aux axes embarqués et à une utilisation dans des conditions de montage étroit, et permettent une qualité de process élevée.

Servomoteurs PMC EZ

Les servomoteurs PMC EZ sont parfaits pour être utilisés avec le système multi-axes PMC SI6 et le système compact PMC SC6. Profitez de leur architecture compacte, en particulier pour les applications avec un espace restreint, ainsi que de leur haute performance. Nos servomoteurs PMC EZ sont également disponibles dans une variante équipée d’une seule interface de performance et de codeur commune (solution à câble unique).

Des avantages inégalables avec le servomoteur PMCtendo

  • Performants et robustes pour de multiples domaines d’applications
  • Différentes tailles et versions spéciales avec ventilateurs externes et radiateurs à eau
  • Mise en service rapide grâce à un paramétrage automatique

Caractéristiques des servomoteurs PMCtendo

Caractéristiques des servomoteurs PMCtendo
  • Longueur de construction courte et poids léger (en raison de leur grande densité de puissance)
  • Utilisation possible avec des conditions de montage étroit et des axes embarqués
  • Des procédés de grande qualité grâce à une synchronisation précise du moteur (conditionnée par de faibles couples résiduels)

Secteurs d’activités

Notre gamme de produits : Servomoteurs PMCtendo

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com