Relais de sécurité / Blocs logiques de sécurité PNOZ

PNOZ – une solution de sécurité adaptée à chaque application

Relais de sécurité / Blocs logiques de sécurité PNOZ

Les relais de sécurité PNOZ surveillent les fonctions de sécurité telles que les arrêts d’urgence, les protecteurs mobiles, les barrières immatérielles, les commandes bimanuelles, la vitesse de rotation, l’arrêt de rotation et bien d’autres fonctions encore. Utilisés par millions, les blocs logiques de sécurité PNOZ ont aujourd’hui fait leurs preuves dans le monde entier.

Pilz a développé en 1987 le premier bloc logique d’arrêt d’urgence pour la protection des hommes et des machines. Et avec lui est apparue une nouvelle avancée importante dans le domaine des techniques de sécurité. Très rapidement, les blocs logiques de sécurité PNOZ sont devenus les relais de sécurité les plus utilisés dans le monde. La marque PNOZ est aujourd’hui synonyme de blocs logiques de sécurité. PNOZ – l’original !

Le développement continu a abouti, à partir des appareils simples, au relais de sécurité modulaire myPNOZ et aux micro automates configurables PNOZmulti, qui constituent le standard international de sécurité pour les machines.

Le nouveau relais de sécurité myPNOZ

Conçu sur mesure en fonction de vos exigences spécifiques et fabriqué à l’unité pour vous. Vous recevez votre myPNOZ préassemblé, paramétré et testé. Il vous suffit de l’installer par plug and play. Il n’y a rien de plus simple, n’est-ce pas ?

Renseignez-vous !

Optez pour le standard dans le domaine des techniques de sécurité – vos avantages

  • Certification internationale
  • Une grande disponibilité des installations et faibles temps d’arrêt grâce à un diagnostic convivial
  • Une mise en service plus rapide et la simplification du câblage grâce à des appareils équipés de borniers débrochables
  • Des solutions complètes, comprenant des unités de contrôle, des capteurs adaptés ainsi que des organes de commande et de signalisation
  • Sécurité maximale, jusqu’au niveau de performance « e » selon l’EN ISO 13849-1 et SIL CL 3 selon la CEI 62061
Avantages des relais de sécurité et des blocs logiques de sécurité PNOZ

Aide à la décision : comment trouver le bon relais de sécurité !

Aide à la décision : comment trouver le bon relais de sécurité !

Le relais de sécurité modulaire myPNOZ est facile à utiliser, préassemblé individuellement et donc simple à installer. Il complète ainsi notre gamme de relais de sécurité déjà existante. Cependant, quand utilisez-vous le myPNOZ et quand le PNOZsigma est-il le bon choix ? 

Le myPNOZ est la solution idéale si vous : 

  • devez surveiller jusqu’à 16 entrées de sécurité dans votre installation ; 
  • avez besoin d’une solution de sécurité individuelle adaptée à votre application ; 
  • souhaitez réaliser à la fois des fonctions logiques ET et OU ; 
  • n’avez pas le temps de vous initier à un nouveau logiciel ; 
  • recherchez une solution peu encombrante pour votre armoire électrique ;
  • devez remplacer des modules de manière flexible, même après la mise en service. 

Si vous ne devez surveiller qu’une seule fonction de sécurité, par exemple un arrêt d’urgence, nous vous recommandons nos relais de sécurité classiques PNOZsigma ou PNOZ X.

Si vous devez surveiller plus de 16 entrées de sécurité de manière plus complexe et que vous avez besoin d’un diagnostic détaillé, nous vous recommandons les micro automates configurables PNOZmulti. Ceux-ci peuvent être configurés librement à partir du configurateur.

Accès au relais de sécurité modulaire myPNOZ

Accès aux micro automates configurables PNOZmulti 2

Vue d’ensemble des caractéristiques de nos relais de sécurité

Vue d’ensemble des caractéristiques de nos relais de sécurité

Nos relais de sécurité se différencient par plusieurs plages de tensions d’alimentation, par le nombre de contacts de sécurité et par le nombre ou la débrochabilité des borniers. Renseignez-vous sur les fonctions d’un relais de sécurité dans notre lexique en ligne.
En fonction de leurs diverses caractéristiques et fonctionnalités, nos produits peuvent être répartis en différentes gammes :

myPNOZ

  • Relais de sécurité avec logique de combinaison interne
  • Création individuelle dans le myPNOZ Creator
  • Production sur mesure à l’unité
  • Mise en service simple et rapide

PNOZsigma

  • Fonctionnalité maximale dans un encombrement minimal
  • Modes de fonctionnement et temporisations réglables
  • Extensible grâce à l’architecture modulaire

PNOZ X

  • Sécurité pour chaque fonction
  • Électromécanique, hors potentiel
  • Avec bloc d’alimentation universelle

PNOZcompact

  • De forme carrée, simple, jaune
  • Idéal pour les fabricants de machines en série avec un nombre important de pièces
  • Fonction de base d’une application de sécurité

PNOZelog

  • Couplage simple
  • Sans usure
  • Diagnostic étendu

PNOZpower

  • Charges élevées de 8 A à 16 A
  • Commutation directe des charges moteur
  • Contacts de sorties modulaires

Réduction des coûts avec la technologie push in

Réduction des coûts avec la technologie push in

Les variantes d’appareils équipés de la technologie push in offrent un plus en termes de rentabilité et de sécurité. Grâce à des temps de mise en service et de maintenance courts, ils vous permettent de réduire vos coûts.

Les gammes de produits suivantes disposent de borniers à ressorts push in :

  • relais de sécurité PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • relais de surveillance PMDsigma
  • appareils pour la surveillance de câbles PLIDdys
  • Relais de sécurité modulaire myPNOZ
  • micro automates configurables PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Maintenance simplifiée grâce à une utilisation conviviale

Maintenance simplifiée grâce à une utilisation conviviale
  • Raccordement de tous les câbles courants sur le marché avec ou sans embout
  • Câblage simple et rapide
  • Double possibilité de raccordement par broche, à ouvrir un par un ou les deux en même temps (avantageux lors de l’installation ou d’une modification du câblage)
  • Réduction des coûts lors du remplacement d’un appareil, car ne doit pas être recâblé et les erreurs potentielles de câblage sont inexistantes en cas de nouveau câblage
  • Ouverture séparée pour le contrôle de la tension
  • Connecteur codé pour une installation simple et sans risque de confusion ainsi qu’une sécurité de manipulation élevée lors des interventions de maintenance
  • Absence de maintenance grâce à une force de serrage définie, ne doivent pas être régulièrement resserrés contrairement aux borniers à vis, gain de temps par rapport au resserrage des borniers
  • Sécurité des contacts élevée, même par rapport aux fortes vibrations et secousses
  • Report de potentiels possible sans problème

Le relais de sécurité adapté à chaque application

En plus de la fonction d’arrêt d’urgence classique, les relais de sécurité surveillent aujourd’hui les protecteurs mobiles, les barrières immatérielles, les commandes bimanuelles, les tapis sensibles, le muting, l’arrêt de rotation, la vitesse de rotation et de nombreuses autres fonctions de sécurité.

 

 

 

Vous souhaitez de plus amples informations ? Reportez-vous au chapitre 5.1 ! Le manuel « Sécurité des machines » en version allemande vous fournit des connaissances sur la sécurité des machines.

Manuel « Sécurité des machines »
La fonction d’arrêt d’urgence classique

Notre gamme de produits : Relais de sécurité

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com