Système d’automatismes PSS 4000-R spécialement conçu pour l’automatisation ferroviaire

Déplacement en toute sécurité avec le PSS 4000-R

Système d’automatismes PSS 4000-R

Avec le système d’automatismes PSS 4000-R, nous vous proposons un système de sécurité éprouvé permettant de réaliser des solutions sur mesure et particulièrement économiques pour l’industrie ferroviaire. Le lettre « R » contenue dans le nom du produit indique que ces produits ont été spécifiquement développés pour les applications ferroviaires (« railway »). Conformément aux normes CENELEC EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 et EN 45545, ils sont compatibles avec SIL 4. De conception modulaire, il est adapté de façon optimale aux tâches de commande numérique ainsi qu’au rétrofit. Jugez par vous-même les nombreuses possibilités d’applications !

Par rapport aux solutions de contrôle-commande conçues par les utilisateurs mêmes et souvent utilisées dans le secteur ferroviaire, le système d’automatismes PSS 4000-R est nettement plus avantageux, aussi bien au niveau du prix d’acquisition que des coûts d’entretien.

Interfaces M12 pour les application ferroviaires

Les têtes de station actuelles avec interface RJ45 sont désormais également disponibles dans une variante avec interface M12. Par conséquent, nous vous proposons une interface plus robuste. En cas de choc et de vibration, vous pouvez de ce fait vous passer complètement de serre-câbles dans les applications sujettes à des vibrations.

Choisissez parmi les quatre différentes têtes de station de quoi assembler vous-même votre système d’automatismes PSS 4000-R. Vous disposez de deux têtes de station R(ailway) avec fonctionnalité API (références 315070 et 315071) ainsi que de deux modules de communication R (références 315085 et 315086) avec pour chaque une interface M12 et RJ45. Plus rien ne s’oppose alors à un transfert sans encombre de signaux.

Tête de station PSS 4000-R avec interface M12

Pas de temps pour les retards

Logiciel de visualisation PASvisu

Le système d’automatismes s’appuie sur le principe multi-maître. Cela signifie que vous pouvez relier ensemble plusieurs systèmes de commande API PSSuniversal PLC-R tout le long d’une voie ferrée. De cette manière, vous réalisez des économies à l’infini en matière de câblage en longueur.
Avec le logiciel de visualisation PASvisu basé sur internet, vous gardez une vue globale de tous les composants du système. Ce logiciel détecte et localise de manière particulièrement rapide des dysfonctionnements et des erreurs. Vous accélérez ainsi vos projets de l’ingénierie à l’exécution de la maintenance. Il ne reste pas de temps pour les retards !

Avantages en un coup d’œil :

Avantages du PSS 4000-R dans l’industrie ferroviaire
  • Absence de défauts avec une température ambiante comprise entre -40 °C et +70 °C
  • Résistance aux contraintes mécaniques causées par des vibrations ou des chocs
  • Compatibilité électromagnétique (CEM)
  • La plus grande flexibilité possible grâce à des modules d’extension d’entrées / sorties décentralisées
  • Compatibilité SIL 4 conformément aux normes CENELEC EN 50121, EN 50126, EN 50128, EN 50129, EN 50155 et EN 45545
  • Connexion au réseau en toute sécurité sur de longues distances avec le SafetyNET p, le protocole basé sur Ethernet en temps réel
  • Possibilité d’une maintenance à distance, d’un diagnostic et d’une visualisation avec le PASvisu

Notre gamme de produits :

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com