Terminaux de commande / interfaces Homme Machine PMI – IHM avec PMI

Interfaces Homme Machine modernes pour le diagnostic et la visualisation

Deux terminaux de commande / interfaces Homme Machine PMI

Avec les terminaux de commande PMI (Pilz Human Machine Interface), vous commandez, visualisez et pilotez vos procédés techniques. Nous vous proposons une gamme complète – du simple appareil de diagnostic à l’interface Homme Machine conçue pour des applications exigeantes. Nos terminaux de commande compacts vous offrent un maximum de fonctionnalités. Ils peuvent être intégrés en toute simplicité dans vos installations de production et d’automatisation.

Un bon système de visualisation et de diagnostic s’accompagne toujours de temps d’arrêt réduits et par conséquent d’une meilleure rentabilité. En l’occurrence, le diagnostic des machines joue un rôle particulier en cas d’erreurs. Vous obtenez un système qui, associé aux systèmes de commande Pilz, vous permet une recherche rapide d’erreurs en cas de dysfonctionnement de la production.

Vous avez besoin de fonctionnalités de diagnostic complètes ? Utilisez notre concept de diagnostic PVIS ou le logiciel de visualisation PASvisu !

Avantages et caractéristiques des terminaux de commande PMI en un coup d’œil

  • Temps d’arrêt limités et augmentation de la rentabilité de votre installation
  • Solution complète et flexible pour la visualisation du système d’automatismes PSS 4000 et PNOZmulti
  • Vastes possibilités d’applications grâce à de nombreuses tailles d’écran et variantes d’équipement
  • Concept élaboré de diagnostic et de visualisation avec les logiciels PASvisu et PVIS
  • Conception, développement, création et production « made in Germany »
  • Performances optimales et stabilité thermique grâce aux derniers processus RISC Low Power
  • Insensibilité aux vibrations, à la poussière et aux éclaboussures (façade : IP65)
  • Transfert de données rapide via une interface Ethernet
  • Conception, développement et fabrication made in Germany
Un homme devant une interface Homme Machine de Pilz

Notre gamme de produits : Interfaces Homme Machine

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com