Les modules de Pilz vous permettent d’atteindre un niveau élevé de décentralisation. Vous disposez d’appareils avec l’indice de protection IP20 (PDP20) et IP67 (PDP67) pour des applications décentralisées, directement sur le terrain.
Les modules avec indice de protection IP67 sont résistants à l’encrassement et à l’eau. Vous trouverez ici des modules d’entrées avec SafetyNET p pour l’intégration dans le système d’automatismes PSS 4000 et pour le raccordement au PNOZmulti, ainsi que des modules avec Profinet/Profisafe pour toute interface Profinet. Avec les modules d’interfaces PDP20, Pilz propose des modules d’interfaces pour des trajets de signaux courts de manière décentralisée sur le terrain.
Appareils de terrain décentralisés
Modules décentralisés PDP67 et PDP20
Ajustement personnalisé à votre application – avantages des appareils de terrain
- Coûts de planification et de conception peu importants grâce à une installation simple
- Réalisation simple d’un concept de machine modulaire
- Gain de place dans l’armoire électrique
- Intégré dans un boîtier insensible à l’encrassement et étanche à l’eau
- Utilisable en cas d’exigences élevées en termes d’hygiène
Décentralisation en toute simplicité – caractéristiques des appareils de terrain
- Un seul câble pour la communication et pour l’alimentation (plug and play grâce à un connecteur M12)
- Diagnostic simple grâce à la liaison point à point entre les modules
- Diagnostic de chaque capteur sur les modules
- Possibilité de raccordement à différentes unités de contrôle
- Nombreuses architectures d’automatismes possibles
- Indice de protection IP20 = protection contre la pénétration de corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, aucune protection contre l’eau
- Indice de protection IP67 = protection totale contre la poussière, protection contre les effets d’une immersion temporaire
Secteurs d’activités
Notre gamme de produits : Appareils de terrain décentralisés
Siège social
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Assistance technique
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amérique
- Mexique: +52 55 5572 1300
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europe
- Irlande: +353 21 4804983
- Autriche: +43 1 7986263-444
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italie: +39 0362 1826711
- Russie: +7 495 6654993
- Espagne: +34 938497433
- Danemark: +45 74436332
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Turquie: +90 216 5775552
- Pays-Bas: +31 347 320477
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
Asie-Pacifique
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Japon: +81 45 471 2281
- Taïwan: +886 2 25700068
- Singapour: +65 6829 2920
- Thaïlande: +66 210 54613
- Chine: +86 400-088-3566
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334