Le rétrofit avec Pilz

Moderniser, agrandir et mettre en conformité les machines.

La flexibilité de la production est essentielle de nos jours. Les machines et les installations doivent être développées ou transformées afin de pouvoir réagir rapidement aux nouvelles opportunités du marché. Souvent, la mise à niveau et la transformation des anciennes machines sont également très rentables. Utilisez le potentiel du rétrofit ! Pilz est votre partenaire pour les conseils en matière de transformation ou d’acceptation de modifications de vos machines et installations. En effet, il en va de même pour le rétrofit : la sécurité des machines doit continuer à être assurée.

Utiliser plus longtemps des machines anciennes grâce au rétrofit

Rétrofit : Ancienne machine

Augmentez votre productivité de manière significative en mettant vos machines en conformité avec le dernier progrès technique ! Cela est nécessaire car des défaillances de sécurité peuvent se manifester dans les machines et les installations après une longue période d’utilisation. Par exemple, les mesures de protection peuvent être dépassées et contournées. Souvent, les systèmes de contrôle-commande et le Motion Control sont également obsolètes, alors que les composants mécaniques sont encore totalement intacts.

Réduction des coûts par le rétrofit

Grâce à des rétrofits planifiés et réalisés sur une base solide, des machines plus anciennes peuvent être équipées des dernières avancées en matière de techniques électriques, de techniques de commande et de sécurité. Les coûts sont nettement inférieurs à ceux d’un nouvel investissement. Le rétrofit permet non seulement de sécuriser à nouveau la machine, mais aussi d’accroître sa productivité et sa disponibilité. Si la production se déroule à nouveau de manière efficace et sans problème, la mise en conformité est rapidement amortie.

Quality, Speed, Efficiency, Cost
Directives et normes

Pilz vous aide à moderniser vos machines et installations

 

Lors d’un rétrofit, nous nous chargeons pour vous d’une analyse complète de la technique et du système. Ce n’est qu’alors qu’une décision peut être prise quant à ce qui doit faire partie du rétrofit. Les éventuelles modifications techniques pour une exploitation en toute sécurité et économique ainsi que les directives et normes applicables doivent être respectées et mises en œuvre. En règle générale, la mise en conformité d’une machine implique une nouvelle appréciation du risque et le marquage CE.

 

Pilz est spécialisé dans cette prestation de services. Avec vous en tant qu’exploitant, nous élaborons les exigences, évaluons l’état réel des machines lors de l’appréciation de la sécurité et développons un concept pour la modification de la machine.

Automatiser en toute sécurité avec Pilz

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com