Les remontées mécaniques sont, dans le domaine des sports d'hiver et dans les systèmes de transports urbains, des moyens de transports incontournables. Que ce soit dans les funiculaires, les téléphériques ou dans les remontes-pentes, le transport des personnes doit absolument être sécurisé.
Solutions pour les remontées mécaniques
Vers les sommets en toute sécurité
Les cabines transportant des personnes, qui sont « suspendues » à plusieurs centaines de mètres au-dessus du sol, requièrent d'énormes exigences en sécurité. En termes de techniques de commande, les entreprises du secteur des remontées mécaniques optent pour les techniques de commande de sécurité PSS ou pour le système d'automatismes PSS 4000 de la société Pilz.
Les fonctions de sécurité dans et sur les remontées mécaniques avec cabines sont multiples. Que ce soit pour
- la surveillance de la position ou de la force de tension de la fixation de la cabine au câble
- la surveillance de la position des câbles sur les piliers de soutien ou encore
- les fonctions de sécurité telles que le verrouillage des portes ou l'arrêt d'urgence de la cabine
les automates de sécurité Pilz garantissent une sécurité maximale.
Vos avantages en un coup d’œil
- Traitement en toute sécurité et rapide des signaux par les automates PSS
- Commande et surveillance en toute sécurité de l'ensemble des fonctions de sécurité conformément à l'EN ISO 13849-1 ou l'EN CEI 61508
- Le système de commande de sécurité PSSuniversal PLC assume en même temps les tâches de commande standard
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information sur le thème des techniques de sécurité dans les remontées mécaniques. Contactez-nous!
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne
Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de
Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com
Amérique
- Mexique: +52 55 5572 1300
- Brésil: + 55 11 4942-7032
- États-Unis (appel gratuit): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europe
- Irlande: +353 21 4804983
- Autriche: +43 1 7986263-444
- Finlande: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italie: +39 0362 1826711
- Russie: +7 495 6654993
- Espagne: +34 938497433
- Danemark: +45 74436332
- Suisse: +41 62 889 79 32
- Allemagne: +49 711 3409 444
- Belgique: +32 9 321 75 70
- Turquie: +90 216 5775552
- Pays-Bas: +31 347 320477
- France (appel gratuit): +33 3 88104000
- Suède: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Royaume-Uni: +44 1536 460866
Asie-Pacifique
- Corée du Sud: +82 31 778 3390
- Nouvelle Zélande: +64 9 6345350
- Japon: +81 45 471 2281
- Taïwan: +886 2 25700068
- Singapour: +65 6829 2920
- Thaïlande: +66 210 54613
- Chine: +86 400-088-3566
- Australie (appel gratuit): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334