Micro automates configurables PNOZmulti 2

Le multi-talent s’intègre dans n’importe quel système !

PNOZmulti de la génération 2 – le succès continue !

Micro automates configurables PNOZmulti 2

Utilisés dans le monde entier – vous aussi, vous pouvez compter sur les micro automates configurables PNOZmulti de la génération 2 pour vos automatismes. En tant que standard de sécurité mondial pour de nombreux environnements d’automatisation et systèmes de communication, le micro automate configurable PNOZmulti 2 s’intègre également dans votre système. Une productivité élevée pour vos machines et installations, un diagnostic convivial et une visualisation simple – avec les micro automates configurables PNOZmulti 2, vous êtes sûr de prendre la bonne décision.

Les micro automates configurables et modulaires PNOZmulti peuvent être adaptés de manière flexible à vos exigences et s’intègrent même dans la plus petite armoire électrique. Avec une largeur minimale de 45 mm, vous obtenez une fonctionnalité maximale pour la surveillance d’une multitude de fonctions de sécurité jusqu’à PL e EN ISO 13849-1 ou SIL CL 3 EN / CEI 62061. Un logiciel convivial vous assiste dans la configuration du matériel et des logiciels. De la conception à la maintenance, vous n’utilisez qu’un seul logiciel.

Nouveauté : Surveillance en toute sécurité du chargement de cartons des machines d’emballage et de conditionnement

Devez-vous surveiller dans votre application si un protecteur mobile se trouve dans une position définie au préalable ? Par exemple, les matériaux d’emballage qui se trouvent dans le chargeur de cartons des machines de conditionnement ? Si le chargeur de cartons contient suffisamment de matériaux, l’utilisateur ne peut pas accéder à la zone dangereuse et se blesser lorsque la machine est en fonctionnement. Les matériaux, comme les cartons, sont utilisés comme mesure de protection. Les deux capteurs optiques utilisés détectent s’il y a suffisamment de matériaux dans le chargeur. Si la quantité de cartons autorisée n’est pas atteinte, les capteurs signalent l’état au micro automate configurable PNOZmulti 2, qui pulse les capteurs. Les sorties du PNOZmulti 2 désactivent la machine jusqu’à ce que le nombre de cartons soit suffisant. Comme alternative au PNOZmulti 2, vous pouvez utiliser les relais de sécurité modulaires myPNOZ si vous recherchez une solution prête à l’emploi.

Vos avantages – solution avec le micro automate configurable PNOZmulti 2 et deux capteurs optiques

  • Rentabilité et gain de temps : solution certifiée par le TÜV pour PL d / cat. 3 selon l’EN ISO 13849-1 ou SIL CL 2 selon l’EN/CEI 62061
  • Flexibilité : tous les appareils de base PNOZmulti 2 utilisables et certifiés
  • Économie : toutes les autres fonctions de sécurité liées à l’application peuvent être surveillées en même temps (arrêts d’urgence, protecteurs mobiles, etc.)
  • Productivité : diagnostic intégré via PVIS avec des messages en texte clair pour remédier rapidement aux arrêts grâce à des instructions claires
  • Rentabilité : possibilité de surveiller plusieurs chargeurs de cartons avec un seul appareil de base. Vous configurez un bloc fonctions par chargeur en utilisant deux capteurs
  • Ouverture : possibilité de mise en conformité des solutions existantes

Pour plus d’informations :

Téléchargement du flyer
Téléchargement de la description technique de la solution

PNOZmulti 2 avec deux capteurs optiques

Le système à succès PNOZmulti 2 – vos avantages

  • Rentabilité et durabilité : un standard de sécurité international pour différents environnements d’automatismes et systèmes de communication
  • Utilisation en toute sécurité grâce à un matériel et logiciel certifiés
  • Un seul système, de la planification à la maintenance : extensions ou modifications de fonctions possibles à tout moment
  • Adaptations flexibles dans la configuration : idéal pour la construction de machines en série
  • Temps d’arrêt des machines courts et grande disponibilité des installations grâce à un diagnostic simple et universel
  • Potentiel de rationalisation car les composants de sécurité couvrent des tâches standard

Une équipe rodée – caractéristiques des micro automates configurables de sécurité PNOZmulti 2

Caractéristiques des micro automates configurables PNOZmulti 2
  • Système modulaire composé d’un appareil de base et de modules d’extension
  • Logiciel PNOZmulti Configurator : un logiciel pour la configuration du matériel et des logiciels
  • Diagnostic convivial et visualisation basée sur internet
  • Raccordement aux bus de terrain courants et aux interfaces de communication
  • Sécurité maximale : en fonction du câblage, catégories de sécurité jusqu’à PL e selon l’EN ISO 13849-1 et SIL CL 3 selon l’EN CEI 62061
  • Solution complète de sécurité associée à des capteurs de sécurité, une périphérie décentralisée, des systèmes de commande et de visualisation

Une utilisation optimale – la sécurité jusqu’à destination avec les micro automates configurables PNOZmulti 2

Le micro automate configurable de sécurité PNOZmulti 2 déclenchent une réaction sécurisée et fiable en cas de dysfonctionnement ou de violation des zones protégées. Le PNOZmulti 2 assure un arrêt contrôlé et par conséquent sécurisé d’un mouvement. Le micro automate configurable PNOZmulti 2 garantit la sécurité des personnes et des machines dans de nombreux secteurs d’activités :

  • Machines-outils : par exemple, tours, fraiseuses et aléseuses
  • Machines de déformation : presses mécaniques, petites presses et presses à découper
  • Cellules robotisées : robots d’usinage, de soudure et de peinture
  • Machines de conditionnement : par exemple, embouteilleuses et palettiseurs
  • Machines de transformation de matières plastiques : par exemple, machine de moulage par soufflage
  • Machines laser : par exemple, soudeuse et découpeuse laser
  • Imprimerie et industrie du papier : Par exemple, machines à imprimer, machines de mise sous pli, machines de papeterie
  • Éoliennes
  • Parcs d’attractions
  • Remontées mécaniques
  • Dans d’autres applications telles que l’industrie automobile, l’industrie pharmaceutique, l’ingénierie des procédés et de nombreux autres secteurs d’activités

Notre gamme de produits : Micro automates configurables PNOZmulti 2

Siège social

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Allemagne

Téléphone: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Assistance technique

Téléphone: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com