Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"Z9000021","name":"Connector for CON Bridge Module","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0500","A0500B0500","00103002137157","0010300213715780SM"]}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
Connector for CON Bridge Module
Ürün numarası: Z9000021
Bağımsız Revolution Pi
modüllerine bağlamak için ConBridge atlama teli. Yalnızca RevPiConnect'i RevPi Con
genişleme modüllerine bağlamak için uygun.
Alışveriş sepetinize eklendi
Sepeti kaydet
Yeni sipariş oluşturun ya da özel bir fiyat teklifi düzenleyin.
Kullanım amacını seçin
Teknik veri
Mekanik Veri
Yükseklik boyutu | 15 mm |
Genislik boyutu | 26 mm |
Derinlik boyutu | 16 mm |
Net agirlik | 3 g |
Brüt ağırlık | 3 g |
Çevre
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
Harmonized System Code | 84735020 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN kodu | 4046548096033 |
ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
ECLASS Referans Özelliği | 27242290 |
ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
ETIM Referans Grubu | EG000024 |
ETIM Referans Özelliği | EC002584 |
Cilt | 0 |