text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PSS1 PS 24

Artikelnummer: 302051
GTIN: 
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard section.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Användningsområde Standard/Felsäker  
 
Syfte med U1 Module Supply  
Manöverspänning (V) 24  
24  
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 50  
Syfte med UINT1 int. systemspänning  
Typ av UINT1 DC  
Max. ström kontin. drift UINT1 5  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Omgivningstemperatur 0  
60  
Kondensation tillåten? otillåten  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP20  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp löstagbar  
Mått höjd 265  
Mått bredd 41  
Mått djup 218  
Nettovikt 546  
Bruttovikt 732