Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"302051","name":"PSS1 PS 24","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS1 PS 24
Numero dell'articolo: 302051
GTIN:
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard
section.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed EAC TÜV |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Module Supply |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 50 |
| Scopo di UINT1 | Tensione sistema int. |
| Tipo di UINT1 | DC |
| Corr. max funz. continuo UINT1 | 5 |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 265 |
| Larghezza | 41 |
| Profondità | 218 |
| Peso netto | 546 |
| Peso lordo | 732 |