Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"302051","name":"PSS1 PS 24","price":"0.00","currency":"RUB","category":null}
PSS1 PS 24
Номер артикула: 302051
GTIN:
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard
section.
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
BG Внесено в перечень cULus EAC (евраз.) TÜV |
| Области применения | Стандартный/отказоустойчивый |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 50 |
| Назначение UINT1 | Внутреннее напряжение системы |
| Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
| Max. curr. contin. oper. UINT1 | 5 |
Экологические данные
| Климат. совмест. с |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
механические данные
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | вставной |
| Размер по высоте | 265 |
| Размер по ширине | 41 |
| Размер по глубине | 218 |
| Вес нетто | 546 |
| Вес брутто | 732 |