text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSS1 PS 24

Kód materiálu: 302051
GTIN: 
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard section.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Rozsah použití Standardní/Bezpečný  
 
Účel U1 Module Supply  
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 50  
Účel UINT1 int. systémové napětí  
Druh UINT1 DC  
Max.proud trvalý provoz UNIT1 5  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 265  
Rozměr šířka 41  
Rozměr hloubka 218  
Čistá váha 546  
Celková hmotnost 732