text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PSS1 PS 24

Produktnummer: 302051
GTIN: 
Power supply 24 V DC 5 A for base module rack failsafe and standard section.

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Godkendelse CE  
BG  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
Anvendelsesområde Standard/fail-safe  
 
Formål med U1 Module Supply  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 50  
Formål med UINT1 int. systemspænding  
Type af UINT1 DC  
Maks. strøm kont. drift UINT1 5  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype stikbar  
Mål, højde 265  
Mål, bredde 41  
Mål, dybde 218  
Nettovægt 546  
Bruttovægt 732